Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.

Почему SICAM A8000 A8000 CP-8031?

SICAM A8000 A8000 CP-8031 — это компактный и масштабируемый RTU, предназначенный для экономичных задач автоматизации и связи в распределительных сетях и промышленных приложениях. Его можно использовать в качестве простого шлюза, шлюза Интернета вещей или контроллера отсека, и он легко интегрируется в системную архитектуру SICAM A8000.

SICAM A8000 A8000 CP-8031 обеспечивает следующие преимущества:

Масштабируемый и доступный RTU: компактная конструкция с гибкой масштабируемостью по привлекательной цене

Универсальная поддержка приложений: можно использовать в качестве шлюза, шлюза Интернета вещей или контроллера отсека

Высокая доступность: поддержка резервирования сети и модулей оптоволоконного интерфейса

Надежная и перспективная платформа: на основе проверенной технологии SICAM A8000 A8000 с кибербезопасностью, сертифицированной по стандарту IEC 62443‑2

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Основные преимущества

Компактный и универсальный RTU

SICAM CP‑8031 — это компактный RTU на базе Linux для шлюзов и приложений Интернета вещей. Оно объединяет связь, автоматизацию и безопасность, обеспечивая надежный сбор и интеграцию данных в условиях ограниченного пространства для установки.

Доступный компактный RTU

SICAM CP-8031 — это экономичный RTU, обеспечивающий необходимую автоматизацию, связь и безопасность в одном компактном устройстве. Масштабируемая конструкция снижает затраты на оборудование, проектирование и жизненный цикл для проектов с ограниченным бюджетом.

Безопасная связь для критически важных инфраструктур

SICAM CP-8031 обеспечивает надежную кибербезопасность благодаря брандмауэру, доступу на основе ролей и зашифрованной связи. Он обеспечивает безопасный обмен данными между полевыми устройствами и системами управления, отвечающий современным и высоким требованиям безопасности.

Представленные возможности

Отрасли

Select...

SICAM A8000 A8000 CP-8031 в системах энергоснабжения

SICAM CP‑8031 — это компактный и мощный RTU для энергетических компаний, поддерживающий использование в качестве контроллера отсека, простого шлюзового решения или шлюза Интернета вещей. Оно обеспечивает надежный мониторинг, управление и интеграцию данных в распределительных и передающих сетях, сочетая масштабируемую производительность, безопасную связь и гибкую поддержку приложений.

Umspannwerk Sandersdorf

Изучите ресурсы (на английском языке)

Материалы по теме