Руководство для покупателей Designcenter
Узнайте о системных требованиях, вариантах развертывания, совместимости данных и управлении ими, дополнительных модулях и лицензировании токенов для продуктов Designcenter для проектирования и проектирования. Вы также можете изучить варианты приобретения и инструкции по настройке продуктов решения Designcenter X.
Внедрение программного обеспечения Designcenter CAD
Изучите системные требования и варианты развертывания Designcenter CAD, информацию о совместимости, управлении и хранении данных, а также о продуктах и дополнительных опциях, доступных при покупке Designcenter CAD.
Версия, доступная для покупки: Июнь 2026 года
Системные требования Designcenter
Центр проектирования доступен только для Windows. Узнайте больше о требованиях к операционной и аппаратной системе и рекомендациях по запуску Designcenter CAD.
Требования к операционной системе и информация для Designcenter
Designcenter за июнь 2026 года поддерживается следующими операционными системами:
- Поддерживается: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Рокки Линукс 8.10, использование Linux 15
- Ограниченная поддержка: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Поддержка программы Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS в последней поддерживаемой версии Chrome, Edge или Safari
Требования к аппаратной системе для Designcenter
Рабочие станции: Designcenter в июне 2026 года сертифицирован для работы на ряде настольных и мобильных рабочих станций HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI и Siemens.
Видеокарты: Designcenter, июнь 2026 года, также сертифицирован для поддержки ряда графических карт AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro и Intel HD. Эти видеокарты поддерживаются только при использовании в поддерживаемых системах, сконфигурированных OEM-производителем и использующих рекомендуемый драйвер. Сертифицировать ни один процессор eGPU или внешние графические устройства не планируется и не планируется.
Поддерживаемые устройства для Designcenter X Essentials: Designcenter X Essentials можно запустить на любом устройстве с подключением к Интернету, включая планшеты и смартфоны (iPhone 8 и выше, последние модели iPad и устройства Android с поддерживающими графическими процессорами).
Узнайте больше о сертифицированных рабочих станциях и видеокартах.
Рекомендуемые аппаратные спецификации для Designcenter
- 32 ГБ ОЗУ или больше
- Designcenter способен обрабатывать большие узлы и очень сложные детали. Для обеспечения оптимального пользовательского опыта и производительности приложений рекомендуется установить столько оперативной памяти, сколько можно установить на клиентской рабочей станции под управлением Designcenter.
- Для установки требуется 9,0 ГБ дискового пространства (включая предварительные требования)
- True Color (32 бит) или 16 миллионов цветов (24 бит)
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Видеопамять: 2 ГБ
Минимальные аппаратные спецификации для Designcenter
- 8 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
- Для установки требуется 9,0 ГБ дискового пространства (включая предварительные требования)
- 65 тыс. цветов
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Видеопамять: 2 ГБ
Перезагрузите систему после установки Designcenter или пакетов обслуживания.
Облако
В июне 2026 года Designcenter можно запустить с помощью ряда сертифицированных облачных конфигураций Microsoft Azure, Microsoft VMD и Amazon AWS.
Покупка и настройка продуктов CAD Designcenter
Узнайте, где и как приобрести и как настроить Designcenter X Essentials, стандартные, расширенные и премиальные решения. Кроме того, узнайте, где и как приобрести Designcenter X Value Based Licensing и другие продукты Designcenter CAD.
Где приобрести продукты Designcenter CAD
Вы можете приобрести продукты Designcenter CAD непосредственно со страниц наших продуктов или связаться с отделом продаж. Решения Designcenter X представлены ниже, но вы также можете посетить наш каталог продуктов, чтобы увидеть все продукты Designcenter, доступные для покупки.
Решения Designcenter X, лицензирование Designcenter X Value Based Licensing и программное обеспечение Siemens Mechanical Design Software доступны для приобретения непосредственно на нашем веб-сайте.
Если вы заинтересованы в приобретении Fibersim, головного дисплея Sony-XR для Designcenter Immersive Designer, или в локальном развертывании решений Designcenter, обратитесь в отдел продаж.
Приобретите решения Designcenter X онлайн
Приобретите Designcenter X Essentials, Standard, Advanced и Premium, а также пакет из 50 токенов Designcenter X Value Based Licensing прямо на нашем сайте.