Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Партнерская программа eMobility

Раскройте потенциал своей компании, электрифицировав мобильность для лучшего будущего.

Все о нашей партнерской программе eMobility

Станьте частью нашей миссии по интеграции электронной мобильности в повседневную жизнь и внесите свой вклад в устойчивое будущее! Поскольку рынок электронной мобильности продолжает расширяться по всей Европе, Siemens создает партнерскую экосистему, призванную расширить охват рынка, ускорить реализацию проектов и оказать поддержку местным клиентам. Мы предлагаем вам доступ к нашему опытному портфолио зарядных устройств и возможность получить сертификат и предложить вашим клиентам услуги по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Если вы разделяете наши обязательства и одновременно хотите раскрыть новый бизнес-потенциал, наша партнерская программа eMobility — это то, что вам нужно.

Зачем присоединяться к партнерской программе?

Поскольку рынок электронной мобильности продолжает расширяться по всей Европе, Siemens создает партнерскую экосистему. В рамках партнерской программы Siemens eMobility вы возьмете на себя ответственность за привлечение клиентов и реализацию проектов при поддержке стандартизированного портфеля продуктов.

Расширьте свой потенциал, получите доступ к поддержке наших специалистов по обслуживанию и обслуживанию в тех случаях, когда вы не можете самостоятельно масштабироваться и пользоваться доверием клиентов бренда Siemens.

Значок с изображением двух человек и маркер местоположения

Местное присутствие и поддержка

Siemens работает почти на всех европейских рынках. Наши преданные своему делу местные команды, обладающие глубоким знанием рынка и хорошо налаженными сетями, обеспечивают локальную поддержку, необходимую нашим партнерам для процветания на целевых рынках.

Значок, показывающий зарядную колонку, диспенсер и мобильное зарядное устройство

Созданный портфель

Вы получите доступ к стандартизированному портфелю, разработанному для более широкого масштаба, низкой сложности и предсказуемой прибыли.

Значок с изображением гаечного ключа и отвертки

Сервис и техническое обслуживание

Вам не нужно ориентироваться в одиночку. Наши команды по обслуживанию и техническому обслуживанию оказывают всестороннюю поддержку при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании или обслуживании. Получите необходимую поддержку: внутри компании, через сертифицированных партнеров или напрямую от Siemens.

Иконка партнера по электронной мобильности — сила бренда

Сила бренда

Сотрудничество с Siemens означает сотрудничество с брендом, который во всем мире выступает за доверие, качество и инновации. Являясь нашим партнером, вы пользуетесь доверием и признанием мирового технологического лидера.

Две модели. Решать вам.

Являясь реселлером, вы получаете доступ к нашему стандартизированному портфолио. Являясь партнером по решениям, вы можете получить сертификат и взять на себя обязанности по вводу в эксплуатацию и обслуживанию. Выберите модель, соответствующую вашим потребностям.

Ваши роли и преимущества

Активность

Реселлер

Партнер по решениям

Siemens

Продажи

✔

✔

❌

инсталляция

Через инсталлятор

✔

❌

Ввод объекта

Через Siemens

Если сертифицировано

При необходимости

Услуга

❌

Если сертифицировано

L3/При необходимости

Какие продукты доступны в рамках партнерской программы eMobility?

В качестве партнера вы получаете доступ к нашим зарядным устройствам постоянного тока SICHARGE D и Mobile.

Семейная фотография с двумя зарядными устройствами Sicharge D, стоящими на земле перед городским пейзажем

SICHARGE D

Благодаря непрерывной выходной мощности до 400 кВт он эффективно заряжает электронные автомобили и электронные грузовики. Оснащенный диспенсером, он экономично удваивает количество точек зарядки.

  • Зарядное устройство высокой мощности с функциями динамического распределения мощности
  • Стандартизированные конфигурации на разных рынках
  • Низкие инженерные издержки
  • Надежная, проверенная технология

Варианты использования: зарядка легковых автомобилей и большегрузных автомобилей в городских условиях или на складах

Посетите страницу продукта SICHARGE D

Загрузить спецификацию SICHARGE D

Mobile

От eCar до eTruck — заряжайте в любом месте. Это передвижное зарядное устройство, работающее по принципу «подключи и работай», обеспечивает универсальную мощность 10-40 кВт. Идеально подходит для начала процесса электрификации.

  • Не требует стационарной установки, обеспечивает гибкое развертывание
  • Компактная и портативная конструкция с колесами для удобной транспортировки
  • Никаких задержек при установке или настройке

Варианты использования: зарядка транспортных средств любого размера в мастерских, небольших складах, местах проведения мероприятий или пилотных площадках

Посетите страницу продукта Mobile

Загрузить спецификацию Mobile

Мобильное зарядное устройство IEC

Процесс партнерства по электронной мобильности: от возможности к поддержке

Как выглядит сотрудничество с Siemens в качестве партнера по электронной мобильности?

Чтобы вы могли лучше понять свои обязанности и нашу поддержку в рамках проекта, давайте покажем вам пример типичного процесса продаж.

Увеличительное стекло, контракт, человек с галочкой.

1. Определение возможностей

Являясь партнером, вы выявляете возможности и взаимодействуете с ними напрямую с конечными клиентами.

2. Защита сделок

На следующем этапе вы связываетесь с Siemens для защиты сделки, получения поддержки и планирования и согласования производства.

3. Выравнивание

Мы изучаем зарегистрированные вакансии, чтобы убедиться в отсутствии дублирующих обязательств и проложить четкий путь к выходу на рынок.

Корзина для покупок и зарядное устройство с галочкой.

4. Оформление заказа

Вы размещаете заказ (PO) в Siemens, и мы подтверждаем и выполняем заказ.

5. Поддержка после установки

Установленные зарядные устройства вводятся в эксплуатацию либо непосредственно компанией Siemens, либо сертифицированным партнером Siemens.

Основные моменты партнерской программы

Хотите стать партнером Siemens в сфере электронной мобильности?

Обратитесь к нашему менеджеру программы
пожалуйста, свяжитесь Уилл Мэсси