Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
SOLUȚII DE INGINERIE DE PERFORMANȚĂ

Software de inginerie auto

Împingeți limitele designului, ingineriei și inovației. Integrați strategiile de simulare și testare, MBSE, AI și expertiza multifizică cu software-ul de inginerie auto și echilibrează caracteristicile ingineriei performanței auto, optimizând autonomia, eficiența și confortul.

Optimizați ingineria performanței auto

Revoluția autonomă și electrică este aici pentru a rămâne. Deși industria auto a îmbrățișat transformarea digitală, nu înseamnă că am ajuns colectiv la summit. Pentru a proiecta inovația mai rapid și mai eficient, trebuie, de asemenea, să conectați oameni, tehnologii și procese. Când acestea funcționează la unison, veți putea reduce decalajul dintre perfecțiunea în gemenul digital și perfecțiunea în produs.

80% Reducerea timpului în analiza CAE

Folosind NX CAD și Simcenter 3D integrat și șablonul CAE, Denso a redus timpul petrecut pentru analiza CAE cu până la 80%. (Denso)

2X Dezvoltare mai rapidă a modelului

Implementând o abordare multifizică, producătorul francez PSA Peugeot Citroën, a optimizat acumulatorul de două ori mai rapid, reducând în același timp costurile. (PSA Peugeot Citroën)

94% Timp redus pentru identificarea surselor de zgomot

Inginerilor Honda îi luau trei sau patru ore pentru a identifica de unde provine un zgomot. Acum, o pot face în 15 minute cu o precizie extremă. (Honda)

Ce strategii pot folosi inginerii auto pentru a-și desfășura călătoria de transformare digitală?

Implementați strategii de simulare și testare utilizând software de inginerie auto pentru a aborda provocările legate de electrificare, autonomie, proiectare ușoară, siguranță, integrare a sistemului, omologare și interconectivitate.

Ce poate face software-ul de inginerie auto pentru dvs.?

Ingineria performanței auto utilizează soluții avansate de simulare și testare în toate etapele de dezvoltare. Vă ajută să luați decizii timpurii de proiectare, să echilibrați atributele contradictorii ale vehiculului, să accelerați timpul de introducere pe piață și să reduceți costurile.

Transformați ingineria cu Simcenter

Folosiți cel mai cuprinzător, inteligent și integrat portofoliu de simulare și testare pentru a face față provocărilor dvs. de inginerie. Accelerați inovația combinând simularea, știința datelor inginerești și AI. Conduceți decizii mai rapide și mai inteligente cu soluții integrate pentru colaborarea întreprinderii.

Logo-urile Siemens, ARM și AWS pe un fundal albastru cu text care menționează platforma PAVE360

100% inginerie virtuală

  • Maximizarea valorii prin combinarea expertizei, instrumentelor și proceselor
  • Găsiți echilibrul corect între cerințele funcționale conflictuale
  • Treceți de la depanarea fizică la predicția prototipului virtual
  • Rulați dinamica fluidelor computaționale rapide și eficiente din punct de vedere energetic Simulare (CFD) folosind hardware GPU
Un tablou de bord pentru mașini electrice reprezentând ingineria sistemelor bazate pe modele Siemens (MBSE) pentru modele mai bune.

Vehicule definite de software

  • Adoptați ingineria sistemelor bazate pe modele (MBSE) pentru proiecte mai bune
  • Implementați strategii de inginerie generativă pentru inovarea arhitecturală a sistemelor
  • Utilizați AI și ML pentru a îmbunătăți ingineria produselor
  • Validarea și verificarea bazate pe scenarii a sistemelor de conducere automată
Un model al unei mașini care arată cum să maximizați autonomia folosind o abordare multifizică a dezvoltării bateriei.

Electrification

  • Maximizați autonomia utilizând o abordare multifizică pentru dezvoltarea bateriei
  • Proiectați și proiectați unitatea electrică într-un flux de lucru ingineresc integrat
  • Echilibrează confortul pasagerilor, eficiența, performanța și experiența la bordul vehiculului
  • Îmbunătățiți tracțiunea și dezvoltarea aerodinamicii vehiculelor

Strategia dvs. de afaceri este pregătită pentru cloud?

Accelerați transformarea digitală cu soluțiile cloud Siemens

Banner cloud

Încercare de simulare mecanică auto Simcenter

Încercați simularea mecanică Simcenter astăzi și accelerați proiectarea mecanică. Descoperiți cum să validați modificările produsului adăugând simulare la proiectarea CAD, să generați mișcări flexibile ale corpului în contextul simulării mișcării auto, să lucrați în colaborare la ansambluri mari de simulare și să corelați rezultatele testelor pentru a verifica și valida rezultatele simulării.

O redare a unei mașini de curse cu două locuri.

Citiți ce spun inginerii adevărați despre Simcenter

Percepția utilizatorului este esențială; este o reflectare a cât de bine se descurcă Simcenter și dacă ciclurile noastre continue de lansare a software-ului rezonează cu dvs.

Insigne lider Simcenter G2.
A face un vehicul inteligent prin conectarea digitală a dezvoltării și a funcționării va fi următoarea revoluție tehnologică. Prin predefinirea valorilor majore de calibrare folosind simularea HiL, am reușit să reducem numărul de teste reale ale vehiculului cu 40%.
Bang Jae-Sung, Ph.D, Centru de cercetare și dezvoltare inginer senior, Compania Hyundai Motor

Începeți călătoria dvs. de inginerie fără efort

Folosiți experții noștri

Implică-te cu servicii de consultanță în inginerie pentru a vă ajuta să vă construiți geamănul digital de inginerie.

Acces training

Descoperiți cum Academia Siemens Xcelerator vă poate ajuta să stăpâniți Simcenter și să creșteți rapid productivitatea.

Alăturați-vă comunității

Alăturați-vă comunității noastre de Experți Simcenter și extindeți-vă cunoștințele.

Întrebări frecvente

Aflați mai multe

Urmăriți

Prezentare | Faceți un tur virtual al facilității noastre de gestionare a energiei vehiculelor

Studiu de caz | Utilizarea preciziei digitale îmbunătățite a dublei pentru a dezvolta soluții de mobilitate durabilă

Ascultă

Podcast | Digitalizarea și viitorul ingineriei performanței vehiculelor

Citiți

Hârtie albă | Adoptați ingineria sistemelor bazate pe modele în dezvoltarea vehiculelor

Hârtie albă | Faceți un impact tehnic asupra electrificării vehiculelor cu ajutorul geamului digital