Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
EDA nativă AI

Siemens EDA AI

Suntem pionierii viitorului EDA prin AI de calitate industrială, construită special, care oferă viteză, productivitate și încredere în proiectarea semiconductorilor și a PCB-urilor.

De ce contează EDA nativă AI

Industria semiconductorilor se confruntă cu o convergență a presiunilor: proiecte de complexitate fără precedent înrădăcinate în ambalaje avansate, integrare eterogenă și convergență hardware-software, o criză a talentelor cu industria pe cale să aibă nevoie de peste un milion de lucrători calificați suplimentari la nivel global până în 2030 și creșterea cererii alimentată de construirea infrastructurii AI. Răspunsul nostru la aceste provocări este o strategie clară, cu trei piloni AI, construită în jurul vitezei, productivității și încrederii.

10x Creșterea productivității

Aprisa AI se bazează pe corelația, ușurința de utilizare și timpul mai rapid pentru proiectarea beneficiilor de închidere ale Aprisa și oferă o creștere de 10 ori a productivității inginerești.

1000x Simulare mai rapidă

Motoare Solido AI pentru viteză, combinate cu AI avansat în instrumente și agentice cross-tool pentru a automatiza fluxurile de lucru personalizate de proiectare și verificare IC pe platforma Solido Custom IC.

400% Îmbunătățirea timpului de rulare

Calibre Vision AI transformă integrarea cipurilor cu caracteristici care simplifică analiza încălcărilor DRC pentru a oferi o eficiență fără precedent, permițând în același timp colaborarea perfectă a echipei.

Modul în care Siemens și NVIDIA avansează AI pentru ingineria semiconductorilor

Aflați cum Siemens și NVIDIA combină expertiza EDA cu infrastructura AI pentru a reduce timpii de rulare, pentru a aplica capacități generative și agentice AI cu Fuse EDA AI Agent și pentru a oferi rezultate sigure, verificabile, susținute de motoare EDA dovedite și revizuire umană.

Urmăriți pentru a vedea cum AI permite o configurare a sculelor de până la 20 de ori mai rapidă, cu până la 95% mai puțin efort de inginerie și de până la 50 de ori mai multă explorare a spațiului de proiectare pentru circuitele integrate 3D care alimentează fabricile de IA.

Beneficiile soluțiilor Siemens EDA AI

Explorați portofoliul Siemens EDA AI

Portofoliul Siemens EDA AI îmbunătățește productivitatea, accelerează inovația și accelerează timpul de introducere pe piață.

APC Keyvizual

Proiectare funcțională IC

  • Obțineți o implementare de arhitectură de 10 ori mai rapidă și timp de testare de 5 ori mai scurt pentru DFT
  • Vedeți reducerea de 3 ori a timpului de închidere a acoperirii de verificare și reducerea de 10 ori a verificării modificărilor de proiectare
  • Realizați o reducere de 50% a timpului de compilare RTL și o creștere de 100% a debitului
Semiconductor Digital Twin 3

Proiectare fizică IC

  • Reduceți timpul ciclului de planificare a pardoselii de la ~ 3 la 4 săptămâni la 1 zi, cu o îmbunătățire cu 17% a lungimii firului și o îmbunătățire cu 13% a TNS
  • Îmbunătățiți durata de rulare cu 60-400% pentru verificarea fiabilității cu distribuția resurselor optimizată pentru ML
Braț robot care ține un cip semiconductor lângă o suprapunere digitală de sârmă pe un fundal albastru închis.

Fabricarea și testarea IC

  • Îmbunătățiți durata de rulare 2-4X în sinteza măștii
  • Îmbunătățiți randamentul cu 2,5% peste dreptul
Geamăn digital al unei plăci de circuite imprimate (PCB)

Proiectarea PCB și a sistemelor

  • Obțineți o îmbunătățire a timpului de simulare de 100.000X
  • Îmbunătățiți productivitatea utilizatorilor cu predicția comenzilor Machine Learning (ML) în timp real
Agentică AI pentru EDA

Fuse EDA AI Agent

Fuse EDA AI Agent aduce automatizarea end-to-end de calitate industrială la proiectarea sistemelor semiconductoare și PCB, orchestrând întregul ciclu de viață al dezvoltării - de la explorarea arhitecturală și codarea RTL până la proiectarea digitală și personalizată IC, verificare, amplasare și traseu, semnare fizică și pregătire pentru fabricație.

Siemens combină software-ul EDA cu calculul accelerat NVIDIA, software-ul AI și modelele deschise Nemotron pentru a crea fluxuri de lucru agentice de auto-verificare care îmbunătățesc calitatea proiectării, accelerează rezultatele și oferă echipelor de ingineri o mai mare încredere în fiecare etapă a procesului.
Timothy Costa, Vicepreședinte și director general, NVIDIA

Implementați software de automatizare a proiectării electronice

Începeți călătoria dvs. Siemens EDA cu ușurință. Ofertele noastre de asistență și servicii vă vor ghida pe parcurs.

Implementați în felul dvs.

Implementarea unor instrumente EDA pe nor sau implementați soluții EDA la fața locului și gestionați împreună cu echipa dvs. IT. Potrivit pentru companii de toate dimensiunile.

Acces training

Siemens EDA furnizează servicii de consultanta si invatare sau puteți explora cursurile noastre de training la cerere pe Siemens Academia Xcelerator.

Alăturați-vă unei comunități

Alăturați-vă conversației și obțineți răspunsuri la întrebările dvs. în Proiectare IC, IC Packaging și proiectarea sistemelor electronice comunități.

Resurse AI Siemens EDA

Aflați cum Siemens EDA utilizează inteligența artificială în instrumentele noastre pentru a permite clienților să livreze rapid inovații pe piață.

Select...