Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Vrei 3AH4 în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce 3AH4 pentru operații frecvente?

Proiectate special pentru aplicaţii care necesită un număr mare de operaţii de comutare, întreruptoarele Siemens 3AH4 pentru operaţii frecvente oferă rezistenţă industrială cu întreţinere minimă. Tehnologia sa de întrerupere a vidului permite până la 45.000 de operaţii de comutare fără întreţinere. Cu service programat efectuat, 3AH4 restabilește performanța completă pentru alte 45.000 de operațiuni - ceea ce duce la o capacitate totală de viață de 90.000 de operațiuni de comutare.

  • până la 24 kV
  • până la 40 kA
  • până la 3150 A
  • până la 90.000 de operațiuni
Întrerupător de vid MV pentru operații frecvente - 3AH42 până la 24 kV - spate

Beneficii cheie

Durabilitate ridicată

Până la 90.000 de operațiuni de comutare cu întreținere simplă.

Întreținere previzibilă

Intervalele clare de service reduc surprizele și simplifică planificarea.

Costuri de operare mai mici

Mai puține piese de schimb pentru economii susținute pe parcursul ciclului de viață.

Căutați întrerupătoare de cuptor cu arc?

Aflați mai multe despre portofoliul nostru 3AH4 pentru aplicații pentru cuptoare cu arc.

Întrerupător de vid MV pentru cuptoare cu arc - 3AH43 până la 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - față