Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Vrei 3AH4 în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce întrerupătoare de cuptor cu arc 3AH4?

Portofoliul de întrerupătoare de cuptor cu arc Siemens 3AH4 este conceput special pentru cerințele neîncetate ale producției de oțel - unde cuptoarele efectuează în mod obișnuit mai mult de 100 de cicluri de comutare pe zi și necesită atât frecvență de comutare ridicată, cât și capacitate mare de putere.

Optimizat pentru cuptoare mici și mijlocii de până la 200 MVA și adaptabil prin configurații paralele pentru instalații mai mari, 3AH4 oferă rezistență și liniște sufletească acolo unde contează cel mai mult.

  • până la 40,5 kV
  • până la 40 kA
  • până la 4000 A
  • până la 120.000 de operațiuni
Întrerupător de vid MV pentru operații frecvente - 3AH42 până la 24 kV - spate

Beneficii cheie

Durabilitate extinsă

Până la 120.000 de operațiuni de comutare cu întreținere simplă.

Întreținere previzibilă

Intervalele clare de service reduc surprizele și simplifică planificarea.

Fiabilitate scalabilă

Proiectele modulare și paralele se scalează la evaluări mai mari, păstrând în același timp performanța fiabilă.