Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce întrerupătoare de cale ferată 3AH47?

Întreruptoarele de vid Siemens 3AH47 sunt construite pentru electrificarea liniei feroviare, oferind robustețea și siguranța pe care operatorii le solicită pentru stațiile de tracțiune și amplasamentele de alimentare. Bazat pe platforma modulară 3AH dovedită, 3AH47 combină fiabilitatea unui portofoliu larg, testat pe teren, cu flexibilitatea de a acoperi nevoile globale de tracțiune.

  • până la 27,5 kV
  • până la 50 kA
  • până la 2500 A
  • până la 60.000 de operațiuni
Întrerupător de vid MV pentru aplicații feroviare - 3AH47 monopol, până la 27,5 kV - față

Beneficii cheie

Compatibilitate globală

Acoperă sisteme de 16,7, 25 și 50/60 Hz pentru proiecte de electrificare la nivel mondial.

Durabilitate ridicată

Până la 60.000 de operațiuni de comutare cu întreținere simplă.

Eliminarea rapidă a defecțiunilor

Opțional declanșarea condensatorului pentru a vă salva rețeaua.