Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Doriți 3AK7 în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce întrerupătoare de vid 3AK7?

Întrerupătorul de vid Siemens 3AK7 este compactul universal pe care îl aștepta rețeaua dvs. de medie tensiune. Proiectat pentru aplicații speciale în care contează performanța, fiabilitatea și eficiența spațiului, 3AK7 acoperă comutarea generatorului conform IEC/IEEE 62271-37-013, sarcini de curent ridicat și operațiuni frecvente de comutare - toate în aceleași dimensiuni externe standardizate pentru a simplifica planificarea, piesele de schimb și instalarea.

  • până la 17,5 kV
  • până la 50 kA
  • până la 4000 A
  • până la 30.000 de operațiuni

Beneficii cheie

All-in-One

Simplificați achizițiile și inventarul utilizând un dispozitiv pentru trei aplicații.

Economizor de spațiu

Eliberați camera de comutare și accelerați modernizarea.

Durabilitate

Până la 30.000 de operațiuni de comutare cu întreținere simplă.

Capacități recomandate