Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Doriți SION 3AE2 în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce întrerupătoare de vid SION 3AE2?

Generatoarele sunt inima critică a generării de energie în sistemele noastre electrice. Capacitatea de a gestiona în siguranță curenții de scurtcircuit în acea zonă este absolut crucială și una dintre cele mai solicitante sarcini în rețelele de medie tensiune. Întrerupătorul de vid Siemens SION 3AE2 este proiectat exact pentru aceste cerințe excepționale: o soluție care combină excelența tehnică cu beneficiile clare ale clienților - făcându-l o parte indispensabilă a infrastructurii dumneavoastră.

  • până la 17,5 kV
  • până la 31,5 kA
  • până la 4000 A

Ca parte a platformei de produse SION, stabilită la nivel global, 3AE2 reprezintă o calitate dovedită și tehnologie orientată spre viitor. Testarea tipului său în conformitate cu standardul strict al generatorului IEC/IEEE 62271-37-013 este o promisiune clară de performanță, deoarece 3AE2 gestionează cu încredere sarcinile extreme de comutare care apar în rețelele din apropierea generatorului.

un bărbat explică altuia bărbaţi SION 3AE5

Beneficii cheie

Protecție supremă

Generatorul stăpânește încărcarea și îți protejează activele.

Integrare perfectă

Designul compact cu opțiuni fixe sau retractabile asigură integrarea ușoară în aparatele de comutare standard.

Excelență certificată

Testat de tip conform standardelor generatorului pentru fiabilitate și eficiență pe termen lung.

Funcționează cu toate accesoriile SION

În ciuda performanțelor sale superioare, SION 3AE2 este uimitor de compact și flexibil. Este la fel de subțire ca întreruptoarele pentru aplicații standard și datorită afilierii sale la familia SION, poate fi combinat fără efort cu celelalte produse SION din cadrul acelorași tipuri de aparate de comutare compacte.

Grupul de cadre MVP și componente retractabile - 640x480

Distribuția durabilă a energiei cu SION

Tehnologia inovatoare de vid face ca întreruptoarele SION să fie robuste, compacte și durabile. Directorul de produs Siemens, Daniel Pröhl, oferă informații despre tehnologia întrerupătoarelor SION.

Conținut înrudit