Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
CONTROALE INDUSTRIALE

Protecție la supratensiune Siemens

Protejați activele critice cu protecția la supratensiune Siemens. Proiectate pentru sisteme industriale, aceste dispozitive reduc impactul perturbărilor electrice, sporesc fiabilitatea și ajută la asigurarea conformității codului - minimizând timpii de nefuncționare și susținând performanța operațională pe termen lung.

PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE

Protejați echipamentele și mențineți performanța sistemului

Dispozitivele industriale de protecție la supratensiune Siemens vă ajută să vă protejați infrastructura electrică împotriva supratensiunilor și vârfurilor de tensiune dăunătoare. Portofoliul acoperă alimentarea cu curent alternativ, curent continuu și comunicații de linie de semnal pentru o protecție industrială completă, care reduce timpii de nefuncționare și acceptă conformitatea codului:

  • Preveniți timpul de nefuncționare: Integrați protecția la supratensiune în programele de gestionare a riscurilor și de întreținere pentru a menține operațiunile în desfășurare fără probleme și pentru a reduce impactul evenimentelor electrice.
  • Protejați echipamentul: Protejați sistemele critice de supratensiunile și vârfurile tranzitorii care pot provoca defecțiuni costisitoare.
  • Păstrați integritatea: Implementați protecția la supratensiune pe panouri și circuite de siguranță pentru a menține integritatea electrică.

Aceste strategii sprijină operațiuni mai sigure și reduc întreruperile costisitoare în sistemele de alimentare ale instalației dumneavoastră.

O persoană cu pălărie fermă vede noaptea un orizont al orașului, un pod și o stație electrică, ținând o tabletă digitală.

Explorați produsele

Dispozitivele industriale de protecție la supratensiune Siemens ajută la protejarea echipamentelor critice și a circuitelor de siguranță împotriva evenimentelor de tensiune dăunătoare. Portofoliul include soluții pentru curent alternativ, curent continuu și linii de semnal pentru a reduce timpii de nefuncționare și pentru a sprijini operațiuni industriale fiabile.

Explorați catalogul de controale industriale 2025

Accesați catalogul complet 2025 al produselor de control industrial, care include dispozitive de protecție la supratensiune industrială Siemens și componente de control aferente.

Consultați secțiunea Protecție la supratensiune industrială (12) pentru informații detaliate despre produs și specificații tehnice sau descărcați PDF-ul complet cu marcaje și link-uri.

Un bărbat zâmbitor folosește un laptop, cu pictograme conturate în verde ale elementelor industriale (rafturi de server, braț robot, fabrică) conectate la un server central.

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile