Protejați puterea de la 120—600 V AC
Dispozitive UL 1449 tip 1 cu valori de supratensiune 35-50 kA și SCCR 100-200 kA, disponibile în configurații 1P până la 4P pentru distribuții comune.
Supratensiunile sunt o cauză principală a întreruperilor neplanificate. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) protejează circuitele de alimentare și semnal din întreaga instalație pentru a menține producția în funcțiune și electronica sensibilă în siguranță. Proiectarea șinelor DIN cu module înlocuibile și contacte la distanță facilitează instalarea și întreținerea rapidă. Portofoliul acoperă AC 120-600 V, DC 24 V și PV până la 1500 V plus protecție de semnal listată UL, modernizări de montare și construcții noi pe măsură ce așteptările NEC evoluează.
Reduceți supratensiunile pe căile de curent alternativ, curent continuu și de semnal pentru a proteja unitățile, PLC-urile și instrumentele, astfel încât producția să rămână pe drumul cel bun și activele să dureze mai mult.
Schimbați modulele de supratensiune sau adăugați protecție pentru circuite suplimentare fără recablare, datorită designului modular și montării pe șină DIN.
Acoperiți protecția AC, DC și linia de semnal de la alimentările principale de alimentare pentru a controla cablurile și legăturile de date cu un singur portofoliu integrat.
Dispozitive UL 1449 tip 1 cu valori de supratensiune 35-50 kA și SCCR 100-200 kA, disponibile în configurații 1P până la 4P pentru distribuții comune.
Protecție 24 VDC pentru comenzi plus opțiuni de 1000 V și 1500 V pentru aplicații solare, toate cu module înlocuibile pentru restaurare rapidă.
Dispozitive UL 497B cu lățimi subțiri de 6,2 mm pentru 5, 12, 15 și 24 V cu opțiuni pentru bucle 4-20 mA, comunicații Fieldbus și Cat 6.