Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Spectrum Power

Spectrum Power este cea mai importantă soluție software Siemens pentru managementul avansat al rețelei. Oferă tehnologie centrului de control complet integrată și personalizabilă pentru gestionarea, orchestrarea și optimizarea rețelelor electrice de orice dimensiune, inclusiv rețelele de transmisie, distribuție și generare.

Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

Gestionare avansată a rețelei

Gestionarea rețelei electrice devine din ce în ce mai complexă. Deși energia regenerabilă este esențială pentru atingerea țintelor net zero, aceasta introduce, de asemenea, o volatilitate și o incertitudine mai mare.

Menținerea stabilității necesită procese mai rapide, mai inteligente și interconectate, care utilizează date în timp real pentru a spori eficiența, fiabilitatea și rezistența.

Spectrum Power vă ajută să gestionați complexitatea cu încredere, permițând operațiuni de rețea rezistente, fiabile și sigure. Se scalează perfect cu cerințele în schimbare și utilizează informații bazate pe date pentru a sprijini o rețea flexibilă, eficientă și pregătită pentru viitor.

Spectrum Power este securizat prin proiectare, cu măsuri de securitate multistrat și întreținere continuă pentru a asigura protecția infrastructurii dvs. critice.

De ce Spectrum Power?

Gestionarea complexității rețelei electrice

Pentru a rămâne în fața cerințelor de securitate cibernetică și a noilor provocări în funcționarea rețelei, Spectrum Power aduce o abordare modernă a standardizării, securității și gestionării ciclului de viață.

Expertiză de încredere în domeniu

Cu peste 1.300 de centre de control Spectrum Power în funcțiune, cunoaștem gestionarea rețelei electrice pe de rost: de la nivel de teren la aplicații, de la planificare la operațiuni și întreținere.

Rezistent și fiabil

Spectrum Power este rezistent, fiabil și sigur prin design. Analizele automate și previziunile fiabile previn întreruperile înainte ca acestea să se întâmple. Cele mai înalte standarde în domeniul securității cibernetice oferă protecția de care aveți nevoie.

Scalabil și adaptabil

Fără blocarea furnizorului, Spectrum Power este interoperabil cu IT-ul existent și nou al întreprinderilor și oferă integrare completă cu Gridscale X. Dezvoltarea și implementarea agilă a produselor asigură adaptabilitatea la cerințele în schimbare.