Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

De ce Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) este un sistem software integrat pentru gestionarea, orchestrarea și optimizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice. Ajută utilitățile să crească fiabilitatea, să integreze DER în creștere și să eficientizeze operațiunile prin unificarea funcționalității SCADA și gestionarea întreruperilor într-o singură platformă. Cu o conștientizare situațională bazată pe date și o vizualizare 2D/3D bogată, operatorii obțin cunoștințele necesare pentru a lua decizia corectă la momentul potrivit.

Pentru flexibilitate pentru viitor și capabilități avansate de analiză, Spectrum Power poate fi extins cu ușurință cu modulele Gridscale X. Spectrum Power ADMS este securizat prin proiectare, cu măsuri de securitate multistrat bazate pe IEC 62443-3-3 și întreținere continuă. Se integrează perfect cu sistemele IT în conformitate cu standardele internaționale.

Spectrum Power 7 Centru de control ADMS Visual Cockpit

Beneficii cheie

Îmbunătăţiţi fiabilitatea şi eficienţa reţelei

Spectrum Power ADMS oferă operatorilor vizibilitate în timp real a rețelei, control inteligent al tuturor activelor și suport decizional — permițând îmbunătățirea eficienței operaționale și rezolvarea rapidă a întreruperilor.

Rămâneți flexibil cu interoperabilitatea modulară

Sistemul nostru modular deservește toate nivelurile de tensiune de la HV până la LN atunci când este combinat cu Gridscale X. Oferă integrare IT perfectă și extindere ușoară ca răspuns la modificările de reglementare.

Asigurarea securității cibernetice

Consolidați securitatea cibernetică și protejați integritatea juridică și operațională cu o configurație de sistem verificată și standardizată. Mențineți îmbunătățirea continuă și conformitatea cu reglementările prin actualizări și corecții periodice.

Capacități recomandate

Studiu de caz

Kärnten Netz GmbH, Austria îmbunătățește fiabilitatea rețelei

Operatorii de rețea revizuiesc un perete de ecrane de afișare.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe