Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simatic WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC oferă scalabilitate practic nelimitată, conectivitate și arhivare puternică completată de mai multe opțiuni, precum și interfețe standardizate, deschise pentru evaluarea flexibilă a datelor și integrarea IT. Este un sistem HMI și SCADA consecvent, sigur și fiabil

  • un nelimitată numărul de puncte de date,
  • Bazat pe SQL arhivarea datelor,
  • o sistem redundant pentru o disponibilitate mai mare și
  • clienți nelimitați pentru acces la distanță.

Beneficii cheie

Disponibilitate

SIMATIC WinCC Unified PC oferă un nivel excepțional de ridicat de disponibilitate din cutie. Opțiunea WinCC Unified Redundancy crește disponibilitatea și mai mult prin stațiile PC unificate redundante pentru operabilitate neîntreruptă.

Flexibilitate

Accesați interfețele Openness Runtime utilizând scripturi java și aplicații proprii sau extindeți funcționalitatea standard prin controale web personalizate care sunt integrate perfect în modul de rulare SIMATIC WinCC Unified PC.

Integrare

WinCC Unified PC poate acționa ca platformă de integrare, conectând datele din producție cu lumea IT prin interfețele deschise și standardizate OPC UA și GraphQL.

Capacități recomandate

Container pentru carduri telefonice pentru tablete unificate WINCC-Control-Linie de asamblare

Acces web nelimitat

Clienții web fără întreținere permit accesul direct de la distanță printr-un browser web. Protocoalele de comunicare sunt criptate și, împreună cu certificatele, asigură o securitate maximă împotriva accesului neautorizat. Utilizabilitatea uniformă între platforme și servicii ajută la asigurarea unei eficiențe operaționale optime pentru toți utilizatorii și rolurile din cadrul organizației dvs.

Clienți unificați WinCC >

Arhivare scalabilă, pe termen lung

WinCC Unified PC oferă trasabilitate cu funcționalitate de înregistrare încorporată și ușurință excepțională de utilizare. În funcție de cerințe și aplicație, informațiile individuale sau toate informațiile relevante despre proces pot fi arhivate, de asemenea, pentru respectarea bunelor practici de fabricație. Metodele de compresie încorporate fără pierderi asigură performanțe maxime utilizând cerințe minime de memorie.

Înregistrare unificată WinCC >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCON Certificat Visual

Gestionarea automată a resurselor energetice, gazelor și media

SIMATIC WinCC Unified ResCon este un sistem integrat de gestionare a sarcinii pentru resurse precum electricitate, gaz sau media. Soluția monitorizează limitele contractuale de putere, calculează tendințele și controlează automat consumatorii, generatoarele și sistemele de stocare pentru a evita vârfurile de încărcare. ResCon permite monitorizarea, analiza și raportarea eficienței, ceea ce permite transparența și reducerea costurilor.

Sistem de management al datelor energetice certificat TÜV — pentru raportarea ISO 50001
Descarcă certificatul >

Colaborarea în configurații distribuite

Opțiunea Colaborare permite utilizatorilor să conecteze eficient panourile HMI Unified Comfort și stațiile WinCC Unified bazate pe PC în TIA Portal pentru colaborarea ecranelor, alarmelor și indicatorilor cheie de performanță (KPI). Colaborarea ajută la identificarea potențialului de optimizare prin configurarea KPI-urilor și operanților stațiilor conectate în timpul rulării și prin evaluarea mesajelor de la stațiile Unified WinCC în controlul mesajelor în timpul rulării.

Colaborare unificată WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Arhivarea datelor pe termen lung

Add-On SIMATIC WinCC Unified Data Hub oferă utilizatorilor o soluție complet integrată pentru stocarea centrală și pe termen lung a datelor din magazin, oferind o opțiune puternică de bază de date pentru arhivarea volumelor mari de date pe perioade foarte lungi. Utilizatorii pot defini ce date ar trebui înregistrate și cât timp ar trebui să fie stocate și pot exporta și partaja date pentru analiză și raportare.

Server hub de date SIMATIC WinCC Unified PC >

Găsiți mai multe informații (PDF) >

Știri SIMATIC WinCC Unified

Rămâneți la curent și obțineți cele mai recente știri SIMATIC WinCC Unified și oferte speciale, cum ar fi pachete de început atractive.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unificate-știri-vizual-640x480

Descoperiți modul în care alții folosesc WinCC Unified PC

Select...

Conectarea sistemelor de management al producției și MES

Teletronic a înlocuit HMI-urile izolate ale mașinilor cu o platformă SCADA centralizată, permițând integrarea perfectă a MES, gestionarea simplificată a producției, informații despre performanță în timp real și eficiență îmbunătățită a operatorului.

Tablou de bord de referinţă Prezentare generală a liniei Teletronic

Întrebări frecvente

O diagramă care arată o fabrică cu un scut de securitate cibernetică deasupra acesteia, indicând operațiuni industriale sigure.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.