Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Disponibil în prezent exclusiv în S.U.A.

Dacă vă aflați în Europa, puteți solicita acces cu un cod de la contactul dvs. Siemens și puteți începe încercarea gratuită astăzi.

De ce SIMATIC AX WinCC Unified Elements?

Unified Elements, bazat pe VS Code, aduce în automatizare practici IT moderne, cum ar fi controlul versiunilor bazat pe GIT, împreună cu ingineria bazată pe AI, făcând ingineria mai rapidă, mai simplă și mai fiabilă. Prin reducerea efortului manual, îmbunătățirea colaborării și permițând fluxuri de lucru consistente și de înaltă calitate, standardizează procesele de inginerie și accelerează transformarea digitală între proiecte.

Folosiți SIMATIC AX WinCC Unified Elements pentru a configura și gestiona eficient Modul de rulare SIMATIC WinCC Unified PC soluții pentru proiecte de orice dimensiune și complexitate.

Lucrați în mod fiabil și cu viteză

Creșteți eficiența cu timpi de livrare rapizi. Controlul versiunilor încorporat și integrarea Git acceptă colaborarea perfectă și modificările controlate, în timp ce conductele CI/CD permit iterații mai rapide și versiuni de înaltă calitate.

Lucrați mai inteligent cu inginerie de tip IT

Deblocați dezvoltarea inteligentă cu integrarea AI pentru a automatiza configurarea, pentru a îmbunătăți precizia și consecvența și pentru a oferi soluții care se adaptează rapid la cerințele în schimbare.

Lucrează așa cum ți se potrivește

Împuterniciți-vă să lucrați în modul care oferă cele mai bune rezultate pentru fiecare sarcină prin inginerie flexibilă, în timp ce arhitectura deschisă permite personalizarea ușoară și integrarea perfectă pentru a reduce complexitatea, costurile și timpul de proiect

Capacități recomandate

Dezvoltare de ultimă generație

Accelerați proiectele de inginerie cu o abordare de înaltă performanță pentru fiecare sarcină, utilizând ingineria bazată pe imagini și bazate pe cod individual sau împreună, susținută de AI. O structură complet bazată pe text, care poate fi citită de om și de mașină formează baza ingineriei asistate de IA, permițând crearea eficientă a bibliotecilor și integrarea perfectă a componentelor avansate.

Ilustrație izometrică a unui tablou de bord cu diverse diagrame și vizualizări de date, plutind deasupra unei platforme.

Automatizați automatizarea

Activați ingineria automatizată cu o abordare „Totul ca cod”, în care configurațiile și logica sunt definite ca text care poate fi citit de om și AI. O strategie bazată pe cod reduce efortul manual și îmbunătățește consistența, în timp ce integrarea AI și conductele CI/CD permit fluxuri de lucru automatizate și lansări rapide de cod de înaltă calitate la scară.

Ilustrație izometrică a unei persoane care se relaxează pe un scaun cu picioarele pe un birou, lângă un monitor de computer.

Colaborați în comunități

Colaborați eficient cu integrarea nativă Git pentru a asigura trasabilitatea, transparența și modificările controlate în cadrul echipelor. Lucrați întotdeauna la cea mai recentă versiune, local sau în cloud, și conectați-vă cu comunitățile GitHub pentru a partaja proiecte, a colabora în siguranță și a valorifica expertiza de inginerie colectivă.

Ilustrație izometrică a unei rețele globale care conectează diverse setări industriale și de birou cu oameni și roboți.

Inginerie pentru viitor

Aveți încredere într-un sistem de inginerie personalizabil, extensibil și sigur bazat pe Visual Studio Code. O arhitectură deschisă nativă oferă funcționalități integrate, fără a fi nevoie nici măcar de API, permițând o integrare mai inteligentă și o adaptabilitate pe termen lung. Actualizările de fundal fără întreruperi, disponibilitatea Linux și compatibilitatea extinsă pentru rulare asigură că echipele pot lucra fără întreruperi, oricând și oriunde.

Simatic-AX-WinCC-Elemente unificate-Ilustrație-Viitor-Doveze-Inginerie

Întrebări frecvente