Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Digitalizarea ciclului apei în Calvià

Calvià 2000 își atinge cu succes obiectivele de eficiență și durabilitate cu o reducere de 15% a consumului de energie, o economie de 75% a timpului de inginerie și o reducere de 85% a erorilor umane prin implementarea unei soluții Siemens.

Ambiția reflectată în patru obiective

Calvià 2000 este compania municipală a orașului Mallorca Calvià, responsabilă pentru rețeaua de canalizare, purificarea apei, regenerarea apei și colectarea deșeurilor. La modernizarea stației de epurare a apelor uzate, obiectivele lor erau clare: eficiență, durabilitate, standardizare și transparență. Siemens a colaborat cu Calvià 2000 pentru a se asigura că fabrica lor funcționează la cele mai înalte standarde de calitate și eficiență.

Beneficii cheie

15% consum mai mic de energie

Sustainability a fost în centrul proiectului de modernizare a instalației de epurare Calvià. Tehnologiile Siemens au permis o reducere cu 15% a consumului de energie, contribuind în același timp la crearea unei operațiuni mai eficiente și mai pregătite pentru viitor.

75% mai puțin timp de inginerie

Inginerie eficientă a contribuit la accelerarea proiectului de modernizare. Folosind SIMATIC WinCC Unified și TIA Portal, Calvià WWTP a redus timpul de inginerie cu 75% comparativ cu soluția sa anterioară.

85% Mai puține erori umane

Standardizare a contribuit la simplificarea operațiunilor din întreaga fabrică. Prin utilizarea Siemens Tehnologie SCADA/HMI, Calvià 2000 a redus timpul de training al operatorilor și a obținut o scădere cu 85% a erorilor umane.

Pentru aceste obiective ambițioase, aveam nevoie de colaborarea unui partener de încredere și, prin urmare, am ales Siemens. Experiența lor dovedită în digitalizare și a fi lideri în sectorul proceselor de control al ciclului apei din orașe au fost decisive pentru succesul acestui proiect.<br/>
Joseph Pallicer, Manager de întreţinere, Calvia 2000

Scopul companiei mallorcane a fost de a trata apele uzate și de a le readuce în mediu într-o stare optimă sau, dacă este necesar, de a le reutiliza în alte scopuri. Pentru a realiza acest lucru, stația sa de epurare a apelor uzate trebuie să funcționeze cu cele mai înalte standarde de calitate și eficiență. Modernizarea sistemului de control existent și automatizarea a fost o necesitate. Și, desigur, pentru a îndeplini toate obiectivele pentru toate instalațiile sale, care constau dintr-un centru de control, patru epurare și 72 de stații de pompare. Fără îndoială, aceasta a fost o mare provocare pentru Siemens și o schimbare de 180° pentru Calvià 2000. Aruncați o privire la modul în care am reușit să sprijinim Calvià 2000 pentru a le rezolva problemele.

Tehnologiile Siemens care au făcut-o posibilă

Imagine de cap a Magdalenei Martínez Conti, operator de fabrică la Calvià 2000

Proiectare și operare eficiente cu WinCC Unified

„Noul sistem SCADA bazat pe WinCC Unified este ușor de utilizat. Am reușit să învățăm într-un mod ușor și intuitiv cum funcționează pentru a ne îmbunătăți operațiunile și a vizualiza toate procesele”, afirmă Magdalena Martínez Conti, operator de fabrică la Calvià 2000.

Siemens a configurat un server web într-o zonă demilitarizată cu opțiunea WinCC Unified Collaboration. Este responsabil pentru gestionarea accesului clientului web pentru operarea de la distanță, oferind transparență tuturor instalațiilor Calvià 2000. Această tehnologie integrată WinCC Unified oferă avantaje majore:

  • Inginerie eficientă: fără duplicarea proceselor de inginerie prin conectarea ecranelor existente de la alte dispozitive, plus crește flexibilitatea în configurarea sistemului.
  • Flexibilitate în operațiuni: WinCC Unified oferă o utilizare comună, afișează cunoștințe de la alte mașini sau linii și permite integrarea completă a ecranelor.

Patru servere, un proiect

Siemens a implementat patru servere în acest proiect.

  • Unul pentru WWTP Santa Ponsa
  • Un altul pentru restul WWTP-urilor
  • Un server pentru controlul pompării
  • Un server care controlează totul

Datorită opțiunii Colaborare, Siemens a reușit să creeze un server colaborativ într-un DMZ care gestionează accesele clienților web într-un mod transparent pentru operatori. Ca și cum ar fi un singur server. În plus, standardele de securitate cibernetică necesare sunt îndeplinite într-un mod simplu și rapid dintr-un singur proiect TIA Portal.

Un colaj care prezintă cinci plante Calvià 2000
Bazine de aerare la o stație de epurare a apelor uzate cu dealuri împădurite în fundal sub un cer albastru.

Calvià 2000 stabilește cursul pentru durabilitate

O întoarcere de 180º
Succesul este imposibil dacă sustenabilitatea nu este garantată. Mai ales în anumite sectoare, cum ar fi apa, unul dintre cele mai prețioase bunuri și servicii ale societății noastre. Prin selectarea tehnologiei potrivite, este posibil să avem grijă de mediu și de oamenii noștri, fiind în același timp eficienți și profitabili. Calvià 2000 a luat decizia corectă de a avea încredere în Siemens într-un proiect care nu numai că a contribuit la îmbunătățirea eficienței instalațiilor sale, dar este și ecologic.