Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Managementul securității cibernetice Polarion

Polarion Cybersecurity Management ajută organizațiile să protejeze produsele definite de software, să gestioneze riscurile și să asigure conformitatea cu NIS2 și cu UE Cyber Resilience Act prin managementul SBOM unificat, monitorizare continuă și transparență end-to-end.

Preia controlul asupra ciclului de viață al securității software-ului

Obțineți transparență deplină cu privire la riscurile de securitate cibernetică și cerințele de conformitate, gestionând în același timp proactiv vulnerabilitățile prin intermediul informațiilor SBOM continue. Acest lucru simplifică gestionarea securizată a ciclului de viață al aplicațiilor pe întregul fir digital, asigurând o protecție completă.

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

Evaluarea riscurilor

Sistem de management al securității cibernetice
Partajarea completă a informațiilor de securitate cibernetică alături de firul digital

Bibliotecile de amenințare și daune
Aplicați cele mai bune practici într-un mod gestionat în portofoliul dvs.

Evaluarea amenințărilor și a riscurilor
Prezentare instantanee a amenințărilor identificate și a implicațiilor pentru atenuările care pot fi acționate

Începerea rapidă a proiectului
Utilizați șablonul nostru de proiect bazat pe IEC 62443 pentru un început instantaneu al analizei

Afișează o captură de ecran a unui tablou de bord de securitate ciberne

Proces și documentare

Dezvoltare colaborativă
Facilitați schimbul de informații fără probleme pe parcursul ciclului de viață al securității.

Fluxuri de lucru configurabile
Adaptați rapid șabloanele de proiect pentru a se potrivi proceselor dvs. unice de dezvoltare

Arhitectură deschisă
Integrați cu ușurință soluții de dezvoltare, construcție sau automatizare

Managementul SBOM
Obțineți transparență privind licența și calitatea în timp ce construiți continuu codul sau analizați produsele implementate

O captură de ecran a Siemens

Analiza impactului vulnerabilităţilor

Asigurarea continuă a calității
Obțineți informații imediate despre vulnerabilități și încălcări ale licențelor pentru produsele lansate, urmărind unde sunt utilizate datele

Analiza impactului
Vizualizare în timp real a vulnerabilităților vs. riscurilor pentru deciziile prioritare instantanee

Sincronizare și scanare SBOM
Analizați la comiterea codului sau la importul SBOM

polarion-ai-sigrid-640x480

Software de management al calității și securității

Integrați analiza obiectivă a software-ului Sigrid în Polarion pentru a urmări mentenabilitatea, a gestiona datoria tehnică și a consolida guvernanța calității software-ului. Sigrid® vă analizează sistemele utilizând cea mai mare bază de date de măsurători software din lume și standarde globale, oferind recomandări clare, acționabile, susținute de date.

polarion-ai-nis2-640x480

Legislația privind securitatea cibernetică NIS2 și CRA

Evitarea sancțiunilor financiare severe în temeiul NIS 2 și al UE Cyber Resilience Act (CRA), asigurând respectarea deplină a cerințelor esențiale în materie de securitate cibernetică.

Informațiile incorecte sau înșelătoare pot atrage sancțiuni suplimentare de până la 5 milioane EUR sau 1% din cifra de afaceri anuală globală. Alinierea proactivă la cerințele NIS 2 și CRA protejează organizația dvs. de riscuri financiare și reputaționale semnificative.

Întrebări frecvente