PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials oferă un design PCB accesibil pentru inginerii independenți. Software-ul oferă instrumente de calitate profesională, acces digital ușor și asistență bazată pe comunitate.
Începeți de unde aveți nevoie. Scalează când ești gata. Familia Xpedition crește odată cu tine.
De la ingineri independenți la organizații globale, familia Xpedition este o platformă de proiectare a sistemelor electronice și PCB complet integrată, scalabilă, care ajută echipele să proiecteze corect de prima dată, să valideze mai devreme și să furnizeze transferuri mai curate de la proiectare la fabricație, fără a replatforma pe măsură ce complexitatea crește.
Sisteme și Proiectare PCB complexitatea a depășit instrumentele punctuale și a „aruncat-o peste perete”. Echipele care câștigă nu sunt doar mai rapide la aspect - sunt mai bune în prevenirea respin-urilor păstrând De ce (intenția de proiectare), cum (constrângeri), ce (componente), și Putem să o construim? (verificare + DFM) conectat continuu de la concept până la lansare. Xpedition este construit pentru acea realitate conectată: o platformă integrată, scalabilă, care ajută echipele să se miște rapid fără a sacrifica încrederea în inginerie pe măsură ce complexitatea și nevoile de colaborare cresc.
Programele PCB se descompun atunci când intenția este împrăștiată în fișiere, instrumente și oameni - constrângerile derivă, bibliotecile diverg, iar „cunoașterea tribală” devine singura modalitate de a înțelege de ce s-a făcut ceva. Xpedition este proiectat ca un mediu integrat în care schemele, aspectul, constrângerile, bibliotecile și livrabilele din aval rămân aliniate, astfel încât De ce În spatele deciziilor este mai ușor de păstrat și cum este mai ușor de aplicat pe măsură ce designul evoluează.
Cum arată acest lucru în practică: mai puțini pași de traducere, mai puține nepotriviri între domenii și un flux de lucru în care modificările sunt mai ușor de gestionat fără a pierde încrederea în date.
Cu ratele de margine de astăzi și densitatea de putere, așteptarea până la sfârșit pentru a valida SI/PI (și alte verificări) transformă verificarea într-un multiplicator de risc de programare. Cea mai bună abordare este verificarea bazată pe prototip digital - verificarea progresivă pe măsură ce proiectați, astfel încât să puteți face marile compromisuri devreme, când designul este încă flexibil. Xpedition susține această mentalitate shift-stânga, astfel încât verificarea devine parte a convergenței, nu o poartă la linia de sosire.
Cum arată acest lucru în practică: problemele sunt expuse atunci când remedierile sunt mai ieftine, iterațiile se înăspresc și semnătura devine confirmare - nu descoperire.
Întrebări de fabricație, DFM evadările, iar scurgerea documentației sunt rareori „probleme de fabricație” - sunt simptome ale unei bucle de feedback târzie. Xpedition acceptă DFM simultane și verificări conștiente de fabricație, astfel încât multe probleme pot fi identificate și rezolvate în timp ce încă proiectați, nu după lansare. De asemenea, acceptă schimbul inteligent de date de fabricație (de exemplu, ODB++ /IPC-2581) pentru a reduce ambiguitatea și a minimiza erorile care provin din traducerea ieșirilor sau reinterpretarea intenției în aval.
Cum arată acest lucru în practică: mai puține cicluri înainte și înapoi evitabile cu fabricatori/asamblatori și o cale mai previzibilă prin NPI.
Majoritatea ECO-urilor târzii provin din nealinierea între părțile interesate: probleme de potrivire mecanică, cerințe în schimbare, proprietatea neclară a revizuirilor sau „care BOM este actuală?” confuzie. Xpedition suportă Co-proiectare ECAD/MCAD fluxuri de lucru, astfel încât echipele ECAD și MCAD să poată rămâne sincronizate fără a forța niciuna dintre părți să renunțe la instrumentul ales. Și cu disciplina de lansare conectată la PLM, echipele pot consolida controlul revizuirilor, trasabilitatea și vizibilitatea ciclului de viață - astfel încât modificările să fie guvernate, auditabile și mai ușor de comunicat.
Cum arată acest lucru în practică: mai puține surprize mecanice târzii, lansări mai curate și mai puțin timp pierdut pentru reconcilierea versiunilor.
Volatilitatea lanțului de aprovizionare transformă selecția pieselor într-o decizie de inginerie cu impact asupra programului și veniturilor. Dacă validarea BOM are loc târziu, se creează bucle back-uri care pot dura zile sau săptămâni, mai ales atunci când alternativele necesită modificări ale amprentei/modelului. Xpedition acceptă îmbunătățirea informațiilor privind aprovizionarea componentelor și a vizibilității BOM, astfel încât inginerii să poată lua în considerare disponibilitatea, alternativele și riscurile mai devreme, în timp ce designul are încă loc de adaptat.
Cum arată acest lucru în practică: mai puține substituții „scramble” la sfârșitul ciclului și mai puține reproiectări declanșate de piese care devin învechite sau indisponibile.
Inginerii nu au nevoie de inteligență artificială strălucitoare - au nevoie de mai puține clicuri, mai puține căutări, mai puțini pași repetitivi și o mai bună consistență. Abordarea Xpedition față de AI este pe primul loc de productivitate: automatizare practică care îi ajută pe utilizatori să execute fluxuri de lucru obișnuite mai rapid și cu mai puține greșeli. De exemplu, Xpedition's”predicția comenzii” învață din comenzile executate pentru a recomanda următoarele acțiuni probabile, reducând timpul petrecut la vânătoare prin meniuri și este controlabil de utilizator (puteți dezactiva recomandările). Direcția mai largă de automatizare algoritmică și bazată pe AI a Siemens pentru proiectarea PCB-urilor și a sistemelor urmează același principiu: automatizarea inteligentă care este încorporată în munca de zi cu zi pentru a crește randamentul și a reduce frecarea.
Cum arată acest lucru în practică: economii de timp măsurabile în cadrul activităților de execuție, verificare și lansare a aspectului - fără a cere echipelor să „aibă încredere într-o cutie neagră”.
Renunțarea instrumentelor este costisitoare: recalificarea, migrarea datelor, bibliotecile defecte și procesele perturbate pot costa mai mult decât economiile de licență care au declanșat comutarea. Xpedition este intenționat o familie, permițând echipelor să înceapă cu ceea ce au nevoie astăzi și să se scaleze pe măsură ce complexitatea crește, fără a-și abandona fluxul de lucru sau investițiile în proiectare. Indiferent dacă începeți de la un punct de intrare sau standardizați într-o echipă în creștere, obiectivul este continuitatea: aceeași bază tehnologică de bază, cu capacități și guvernanță suplimentare, după cum este necesar.
Cum arată acest lucru în practică: o cale de extindere mai ușoară, mai puține perturbări și o platformă care vă sprijină pe măsură ce design-urile trec de la „placă simplă” la dezvoltarea de produse cu mai multe domenii, cu mai multe părți interesate.
Explorați unde să cumpărați și cum să configurați produsele Xpedition
Puteți cumpăra produse Xpedition direct din paginile produselor (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced și Xpedition Advanced DS) sau contactați echipa noastră de vânzări (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS și Xpedition Enterprise). Soluțiile de produse Xpedition sunt enumerate mai jos și puteți explora toate opțiunile disponibile pe paginile produsului.
Achiziționați PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, împreună cu opțiuni flexibile de extindere (un pachet de 25 sau 50 de jetoane) și Xpedition Advanced și Xpedition Advanced DS direct de pe site-ul nostru web.