Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

NEMA și controale de uz general

Construite pentru fiabilitate și ușurință de integrare, Siemens NEMA și comenzile motorului de uz general includ demaroare moi, panouri de pompare și butoane de apăsare. Aceste produse de bază simplifică controlul motorului și oferă performanțe robuste în diverse medii industriale.

CONTROALE CU RATING NEMA

Susțineți sarcinile critice cu soluții dovedite

Sistemele de comandă Siemens NEMA și de uz general asigură o durată lungă de viață, performanță eficientă și funcționare fiabilă în medii industriale solicitante:

  • Startere soft închise:

    Modelele 3RE47 reduc cuplul și curentul de pornire cu control continuu al tensiunii și comutare hibridă. Unitățile ajung gata de instalare și suport motoare de până la 75 CP la 480 V.

  • Panouri pompe:

    Sistemele 3RE48 dispun de un contactor SIRIUS, un grad de eroare de 100 kA și carcase din oțel galvanizat pentru utilizare în exterior rezistentă la coroziune în sistemele de irigare și câmpuri petroliere.

  • Apăsați butoanele:

    Dispozitivele Siemens de 30 mm oferă protecție IP66/IP67/IP69K, construcție din oțel inoxidabil și 10 milioane de cicluri mecanice - ideale pentru condiții de ulei, praf și spălare.

Construite pentru a funcționa, aceste controale simplifică integrarea și protejează timpul de funcționare.

Panou de control industrial în prim-plan cu munți acoperiți de zăpadă în fundal la șantier de construcție sau minerit

Explorați catalogul de controale industriale 2025

Accesați catalogul complet 2025 al celor mai bune produse de control industrial din clasă, inclusiv SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command și NEMA și familiile General Purpose.

Descărcați PDF-ul complet cu marcaje și linkuri sau vizualizați secțiuni individuale online pentru acces mai rapid la conținutul specific al catalogului.

Persoană în cămașă neagră stând în fața unui perete alb, ținând un obiect întunecat cu fundal neclar.