Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce panourile de pompare 3RE48 Nema?

Panoul pompei 3RE48, alimentat de SIRIUS, este un panou de pompare NEMA cu tehnologie avansată conceput pentru irigații, câmpuri petroliere și aplicații similare de pompare. Construit pentru a rezista la elemente dure de exterior, dispune de contactoare cu rating SIRIUS 3RT NEMA, asigurând fiabilitate și durată de viață extinsă a produsului.

Condițiile dure în aer liber duc adesea la defectarea echipamentelor de pompare din cauza coroziunii, prafului și funcționării frecvente. Bazați-vă pe contactorul SIRIUS NEMA pentru o fiabilitate ridicată a contactului și o durată de viață mecanică de 10 milioane de operațiuni, reducând întreținerea. Carcasa sa din oțel galvanizat oferă o rezistență puternică la coroziune, prelungind durata de viață a produsului. Un strat de protecție pe placa de circuit a releului de suprasarcină ESP200 asigură fiabilitatea în medii umede și corozive.

Beneficii cheie

Obțineți economii de costuri

Panourile de pompare 3RE48 au un preț cu 15% mai mic decât panourile Clasa 87. Optimizați-vă bugetul fără a compromite performanța.

Reducerea riscului de investiții

Panourile pompei 3RE48 vin cu o garanție limitată de trei ani pentru contactorul și bobina avansată SIRIUS NEMA.

Îmbunătățiți siguranța și simplificați instalarea

Protejați-vă operațiunile cu ratinguri de eroare ridicate de 100kA/600V. Simplificați instalarea cu o carcasă supradimensionată pentru conductori.

Capacități recomandate