Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Gencellicon

Certificator constrângeri

O platformă de constrângeri de semnare oferă retrogradarea, bugetarea și echivalența ierarhică a constrângerilor de sincronizare în orice etapă a fluxului ASIC sau FPGA. Certificatorul constrângeri oferă capacități cuprinzătoare pentru a valida constrângerile și excepțiile de sincronizare cu privire la HDL subiacent.

Capacități avansate de constrângere a timpului cu Excellicon

Achiziția permite designerilor SoC să accelereze închiderea proiectării și să îmbunătățească corectitudinea constrângerilor cu managementul.

De ce certificarea constrângerilor

Constraints Certifier utilizează algoritmi formali pentru a verifica constrângerile de sincronizare, oferind astfel o analiză aprofundată precisă atât a designului, cât și a constrângerilor sale de sincronizare asociate. Utilizarea unui motor formal pentru a analiza comportamentul proiectării și a fișierelor SDC reduce zgomotul și avertismentele false asociate metodelor de verificare statică. Proiectanții pot genera SDC incremental în cazul în care SDC-ul original lipsește constrângerile. Când aveți de-a face cu intenția proiectantului în fișierul SDC asociat, SVA-urile pot capta cerințele pentru simularea ulterioară pentru rezultate precise.

Întrebări frecvente

Verificarea echivalenței sincronizării este denumită în mod tradițional verificarea de sus în bloc a constrângerilor de sincronizare una față de cealaltă. Cu toate acestea, de multe ori este nevoie ca două versiuni diferite ale unui proiect să fie verificate în raport cu același fișier de constrângeri de sincronizare sau un fișier de constrângeri împotriva a două modele. Certificatorul de constrângeri oferă o capacitate cuprinzătoare pentru verificarea constrângerilor de sincronizare în raport cu proiectarea.