Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O fabrică cu mai mulți roboți albaștri și doi oameni purtând veste de siguranță galbene care privesc fabrica de sus.

Proiectare fabrică

Descoperiți un nou nivel de colaborare cu un set de instrumente care permite un flux de lucru complet de proiectare a mașinilor și instalațiilor, oferind cea mai înaltă calitate a proiectării în cel mai scurt timp posibil.

Webinar la cerere

NX pentru teste virtuale de acceptare din fabrică

Aflați cum să profitați de punerea în funcțiune virtuală digitală completă a mașinilor industriale și a fabricii virtuale cu o soluție 3D CAD.

O vedere aeriană a unui campus din fabrică cu o suprapunere albastră „digital twin”.

Amenajarea fabricii, proiectarea și optimizarea liniei

Creați, simulați, vizualizați și optimizați proiectele 3D din fabrică mai rapid pentru a îmbunătăți logistica fabricii și operațiunile de flux de materiale înainte de producția în volum complet.

Designerii planifică și simulează practic fabricile inteligente ale viitorului prin procese digitalizate. Fabrica virtuală este creată în 3D cu instrumente de layout și optimizare, permițându-ne să proiectăm, să aranjăm și să configurăm mediul fabricii și să optimizăm operațiunile din fabrică. Permițând echipelor de planificare a instalațiilor și de proiectare a liniilor să vadă rezultatul planurilor virtual, puteți evita cheltuielile costisitoare și resursele irosite care apar atunci când sunt descoperite probleme în instalațiile fizice reale.

În timpul proiectării și planificării liniei din fabrică, impactul plasării și accesului echipamentelor este dificil de realizat folosind instrumente convenționale de dispunere a fabricii. Înțelegerea randamentului liniilor individuale ale fabricii este esențială pentru producători, la fel și înțelegerea modului în care materialul se deplasează în întreaga instalație. Ineficiența se poate răspândi în întreaga fabrică și în sistemele sale de producție dacă nu aveți capacitatea de a optimiza aspectul fabricii pe baza datelor obținute în timpul fazelor de planificare și analiză a ingineriei de producție.

Cu soluțiile NX, puteți proiecta și vizualiza rapid machetele liniilor de producție și le puteți asocia cu planificarea producției. Puteți optimiza cu ușurință procesul specificând fiecare etapă de producție până la gestionarea unei singure resurse de fabricație, cum ar fi un robot sau un dispozitiv de fixare.

Many robots working on a line in a factory.
Carte electronică

Impactul software-ului digital twin asupra producției

Aflați cum constructorii de mașini folosesc software-ul digital twin pentru a se adapta la cele mai recente tendințe din industria prelucrătoare, cum ar fi personalizarea bazată pe consumatori, mașini inteligente, hiperautomatizare, concurență globală și noi modele de afaceri.

Un profesionist în producție într-o vestă reflectorizantă și o pălărie verde analizează o mașină din fabrică.