Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Ingineria mașinilor

Proiectare automatizare

Designcenter permite ingineria holistică a sistemelor de producție, de la concepte mecanice până la codul complet al controlerului logic programabil (PLC). Descoperiți un nou set de instrumente pentru un flux de lucru complet de proiectare a mașinilor și instalațiilor.

Raport

Pregătiți-vă pentru o schimbare de paradigmă în proiectarea avansată a mașinilor

Aflați cum să utilizați software-ul avansat de proiectare a mașinilor pentru un avantaj competitiv, aflați beneficiile geamanului digital cuprinzător și aflați cum să îmbrățișați și să stăpâniți complexitatea ingineriei mașinilor cu această carte albă de la CIMData.

O mașină cu sticle în interior, cu un contur albastru „digital twin” al mașinii lângă ea.
Infografic

Inginerie avansată a mașinilor pentru mașini industriale

Aruncați o privire asupra tendințelor cheie, implicațiilor, posibilităților și soluțiilor care sunt utilizate pentru a aborda provocările cheie pentru producătorii de mașini industriale.

Un clip art de cutii pe o bandă transportoare cu două brațe robot, cu un dispozitiv tabletă care analizează mașina.