Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Designcenter local de licențiere CAD Value Based Licensing

Căutați Value Based Licensing ca utilizator local Designcenter CAD? Găsiți opțiunile de cumpărare aici.

Inovați fără compromisuri

Indiferent de soluția Designcenter X pe care o alegeți, cu modulele suplimentare îi puteți extinde capacitățile CAD/CAM/CAE.

Peste 140 de module suplimentare sunt disponibile în 15 domenii de bază, permițându-vă să configurați Designcenter X la cerințele specifice proiectului dvs. - cu instrumente specializate de proiectare, aplicații de piese standard, soluții de simulare integrate în proiectare, seturi de instrumente de programare și personalizare și traducători direcți. Luați un minut pentru a trece prin prezentare interactivă pentru a explora posibilitățile modulelor suplimentare Designcenter.

Achiziția dvs. Designcenter X este o investiție sigură pentru viitor: la fiecare 6 luni realizăm o nouă versiune de add-on-uri, oferindu-vă continuu noi capacități și inovații. Poarta dvs. de acces la suplimentele Designcenter X se face prin Value Based Licensing, iar noile suplimente sunt disponibile imediat în fondul de jetoane.

Designcenter X Value Based Licensing este livrat prin licențiere flotantă, permițând întregii echipe dvs. să utilizeze un singur pool de tokenuri partajat.

Persoana care utilizează laptop cu grafice și diagrame pe ecran

Cum funcționează suplimentele

Suplimentele Designcenter X sunt livrate exclusiv folosind modelul nostru inovator de licențiere bazat pe valori variabile, care oferă o soluție rentabilă, cu flexibilitate maximă. Echipele de ingineri pot profita de o gamă largă de capacități - indiferent dacă aveți nevoie de ele zilnic sau ocazional.

Pur și simplu achiziționați un grup de jetoane pentru echipa dvs. Licențierea flotantă permite întregii echipe să utilizeze același grup de jetoane partajate. Apoi utilizați jetoane pentru a face check-in și check-out modulele suplimentare, după cum este necesar. Fiecare supliment și instrument din bibliotecă are o valoare. Când suplimentul respectiv este verificat, valoarea jetonului este scăzută din pool. Când produsul respectiv nu mai este utilizat, valoarea jetonului său este adăugată înapoi la fondul partajat disponibil.

Formă abstractă în formă de X, cu dungi de lumină teal și albastră care se învârt pe un fundal bleumarin închis.

Aflați mai multe despre modulele suplimentare pentru Designcenter X

Vizualizați toate modulele suplimentare disponibile pentru Designcenter X prin Value Based Licensing (token-licențiere).

Designcenter X Value Based Licensing Întrebări frecvente

Designcenter X comparativ cu alte soluții CAD

Află cum Designcenter X pentru CAD și ingineria produselor se compară cu concurența.