Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un bărbat cu barbă care poartă ochelari și PPE, inclusiv mănuși albastre și o mască de față, inspectează un articol într-o fabrică farmaceutică.

Industria științelor vieții

Reduceți timpul de introducere pe piață și îmbunătățiți calitatea, eficiența și rezistența prin adoptarea digitalizării și automatizării. Folosiți software-ul și hardware-ul de ultimă generație de la Siemens Xcelerator pentru a vă transforma cercetarea, producția și clădirile - și câștigați cursa cu timpul.

Faceți față provocărilor din industrie cu soluții sigure pentru viitor

Industria științelor vieții se confruntă cu presiuni de a reduce timpul de introducere pe piață, de a spori eficiența, de a accelera dezvoltarea medicamentelor și de a se adapta rapid - toate acestea promovând în același timp sustenabilitatea. Depășiți aceste provocări cu infrastructură inteligentă, producție avansată și o abordare holistică a transformării digitale.

Digital transformation provoacă pictograma care arată o pictogramă de tabletă care afișează un creier AI stilizat, cu un glob pe o parte și un simbol de rețea pe cealaltă.

Digital transformation

Regândiți abordările tradiționale și adoptați strategii digitale holistice, combinând în același timp lumea digitală și cea reală pentru a rămâne competitivi la scară globală. Creați valoare pe termen lung și deblocați noi niveluri de inovații.

Pictograma provocărilor Time to market care arată un cronometru, săgeți înainte și un glob aranjat într-o secvență orizontală.

Timpul de lansare pe piață

Accelerați cercetarea și dezvoltarea cu soluții digitale care acoperă decalajul de la laborator la pacient, permițându-vă să rămâneți în fața cerințelor în evoluție rapidă.

Pictograma provocărilor de infrastructură flexibilă care arată pictograma săgeată încrucișată între simbolurile piesei de puzzle și din fabrică.

Infrastructură și producție flexibilă

Adaptați-vă la cerințele în schimbare prin clădiri inteligente și spații modulare de laborator care permit reconfigurări 24 de ore, în timp ce procesele fără hârtie și componentele de unică folosință asigură o fabricație rapidă, flexibilă și personalizată.

Pictograma provocări de eficiență care arată pictograma ecranului computerului cu un simbol din fabrică, flancată de pictograme de energie și creștere.

Eficienta energetica

Obțineți economii de energie de până la 40% prin abordarea consumului ridicat în laboratoarele de cercetare și dezvoltare și în instalațiile de producție cu o abordare holistică și un sistem de management al clădirilor de ultimă generație.

Pictograma provocări de sustenabilitate care arată pictograma norului CO₂ cu o săgeată în jos, simbolizând emisiile reduse.

Sustainability

Accelerați progresul către electrificare și decarbonizare pentru a vă îndeplini obiectivele de mediu. Prin transformarea operațiunilor cu platforma digitală de afaceri Siemens Xcelerator, puteți asigura profituri durabile.

Pictograma provocărilor de conformitate care arată un simbol al secțiunii juridice flancat de o clădire guvernamentală și un simbol al ciclului de proces.

Conformitatea cu reglementările și calitatea

Asigurați conformitatea cu reglementările prin automatizare definită de software, procese bazate pe date și transparență operațională pe tot parcursul ciclului de viață, inclusiv produse, sisteme, soluții și servicii în conformitate cu reglementările GMP.

Aplicații din lumea reală

Explorați soluții pentru întregul lanț valoric

Select...
Icoană cu un bărbat în haină de laborator, mască și clipboard într-un cadru farmaceutic.

Fabricare fără hârtie cu soluții eBR

Simplificați producția cu producția fără hârtie. O soluție electronică de înregistrare a loturilor (eBR) oferă un sistem fiabil pentru gestionarea eficientă a loturilor și a documentelor fără hârtie mai rapidă pentru industria farmaceutică.

Pictogramă care arată vederea deasupra capului a unei încăperi curate.

Tehnologie sigură și eficientă pentru camere curate

Asigurați precizia în încăperile curate. Controlați condițiile de mediu pentru a minimiza riscurile de contaminare și pentru a proteja oamenii și bunurile. Soluțiile personalizate îndeplinesc nevoile dumneavoastră, precum și cele mai înalte standarde și reglementări de calitate.

Pictogramă care arată o femeie de știință roșcată purtând o haină de laborator și ochelari de protecție și ținând o probă într-un laborator.

Soluții digitale pentru laboratoare

Oferiți angajaților un spațiu de lucru sigur, eficient și conform; creșteți confortul și utilizați mai puțină energie cu soluțiile digitale integrate de laborator. Într-un mediu plăcut, rezultatele mai bune sunt mai probabile.

Partner ecosystem

Peste 1.000 de produse și în creștere

În timp ce Siemens oferă produse, soluții și servicii extinse, o parte esențială a modelului nostru este colaborarea strânsă cu parteneri de încredere. Partenerii noștri sporesc ceea ce oferim, astfel încât să aveți întotdeauna la dispoziție o soluție fiabilă.

Să avansăm producția - împuternicind ecosistemul să proiecteze, să producă și să utilizeze aplicații aditive în toate industriile.

Află mai multe >

Descoperiți cum poate arăta digitalizarea pentru dvs.

Datele fac ca sectorul științelor vieții să răspundă la dinamica pieței. În mod obișnuit, laboratoarele de cercetare și dezvoltare consumă de opt până la 10 ori mai multă energie decât camerele normale. În industria farmaceutică, costurile de exploatare a instalațiilor de producție reprezintă o mare parte din costurile totale ale companiei. Concentrându-vă pe crearea de valoare pe termen lung, puteți obține economii de energie cu până la 40% sau o reducere de până la 20% a costurilor operaționale.

Interfață medicală digitală cu icoane științifice reprezentând cercetarea și tehnologia farmaceutică.

Explorați resursele noastre de științe ale vieții