Construit pentru a inspira elevii de gimnaziu să ia în considerare carierele viitoare, Ora de Inginerie este un program de învățare online captivant conceput pentru educatori pentru a introduce elevii în inginerie cu conținut de învățare de dimensiuni potrivite în doar o oră folosind videoclipuri, exemple din lumea reală, provocări și simulări 3D, materialele de învățare încurajează elevii să exploreze concepte și cariere de inginerie.
Provocările încurajează gândirea profundă și abilitățile de rezolvare a problemelor care se extind și offline pentru activități practice suplimentare. Acesta este un program GRATUIT dezvoltat de Siemens Digital Industries Software, un răspuns direct la lipsa prevăzută de ingineri.
Introducerea orei de inginerie
Elevii de astăzi sunt liderii de mâine
Nu putem ști cu adevărat cum vor arăta carierele de mâine, dar știm că posibilitățile sunt nesfârșite.
Este datoria noastră tuturor să creăm medii care să împuternicească cursanții de astăzi să devină liderii de mâine.
În parteneriat cu clienții noștri, Siemens răspunde la acest apel.
Împreună, cultivăm curiozitatea, colaborarea și creativitatea necesare pentru carierele și responsabilitățile viitorului. Și concluzia este următoarea: învățarea - indiferent de cum sau unde se întâmplă - este vitală.
EMPOWER+ de la Siemens ne extinde parteneriatele și capacitatea de a sprijini programarea personalizată în domeniile sustenabilității, STEAM, succesului studenților, dezvoltării forței de muncă, eficienței energetice și implicării comunității. De la laboratoare vii până la inițiative personalizate de sustenabilitate, colaborăm cu dvs. pentru a inspira următoarea generație de lideri.
Prin EMPOWER+, transformăm ambițiile în realitate, creând un viitor mai bun pentru tine și comunitatea ta. Ajutăm să aducem viață programelor care nu au sprijin sau expertiză, permițând ideea și implementarea inițiativelor de susținere care sunt esențiale pentru misiunea de bază a fiecărui client.

Avansarea misiunii tale
Împărtășirea resurselor și expertizei pentru sustenabilitate, STEAM, dezvoltarea forței de muncă, eficiența energetică și programele de informare comunitară.
La Siemens, credem că parteneriatele sunt angajamente pe termen lung și de aceea ne străduim să devenim mai mult decât un furnizor; ascultăm, sfătuim și explorăm oportunitățile de a vă consolida comunitatea și de a vă ajuta să vă atingeți misiunea de bază.
EMPOWER+ este programul nostru de informare academică și de dezvoltare a forței de muncă, conceput pentru a extinde parteneriatele cu clienții, pentru a oferi sprijin, resurse și expertiză pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele academice și de dezvoltare a forței de muncă și să vă pregătiți studenții și rezidenții pentru un viitor mai luminos.
Prin EMPOWER+, transformăm ambițiile în realitate, creând un viitor mai bun pentru tine și comunitatea ta. Ajutăm să aducem viață programelor care nu au sprijin sau expertiză, permițând ideea și implementarea inițiativelor de susținere care sunt esențiale pentru misiunea de bază a fiecărui client.
Așa arată succesul
Prin intermediul Siemens EMPOWER+, am colaborat cu organizații din întreaga țară pentru a crea programe personalizate care transformă ideile și ambițiile în realitate.

De: Steve Hoiberg, directorul programelor Siemens EMPOWER+
Aflați cum educatorii și industria pot colabora pentru a informa și cultiva căi educaționale pentru a satisface nevoile fiecărui elev.
Impactul în lumea reală
Stârnirea curiozității în STEAM
Ca parte a unui parteneriat în evoluție axat pe modernizarea infrastructurii și a sistemelor de clădiri, Siemens sprijină Mountain View Elementary School, parte a Anchorage Public Schools.
Inspirarea abilităților STEAM
Ca parte a unui parteneriat în evoluție cu Siemens, Racine Unified School District promovează interesul pentru STEAM la nivelul școlii medii prin echiparea laboratoarelor FUSE în colaborare cu Universitatea Northwestern.
Promovarea gândirii inovatoare
Îmbunătățind un spațiu de lucru colaborativ care promovează gândirea inovatoare în care echipele interdisciplinare interacționează, învață unele de la altele și stârnesc idei noi, acest grant EMPOWER+ajută la modernizarea Universității din Alaska Fairbanks.
Educarea cu privire la sustenabilitate + atingerea Net Zero
Situat în centrul orașului Charleston, SC, Colegiul Charleston - una dintre cele mai vechi colegii de arte liberale din țară - a finanțat un studiu de caracterizare a deșeurilor prin EMPOWER +, un pas cheie către obiectivele sale mai largi de durabilitate.
Școli K-12 și programe comunitare
Grantul Siemens EMPOWER+ finanțează trei programe în cadrul Orașul Miramar, FL care sprijină programarea educațională pentru cetățenii defavorizați din comunitate.
Programele susținute de grant includ:
- Centrul de acces la instruire tehnologică Miramar pentru a preda alfabetizarea digitală adulților în vârstă și altora
- Programul de realizare a tinerilor studenți Power Hour
Programul Cultural Start/Pașaportul Siemens în Artă și Cultură, care implică cetățeni din toate categoriile sociale în oportunități educaționale și culturale unice.
Colegii și universități
Pentru a completa o gamă impresionantă de eforturi de modernizare a instalațiilor și de optimizare a energiei în campusul lor Ocala, Colegiul din Florida Centrală utilizează programul Siemens EMPOWER+ pentru a ajuta College Park Elementary din apropiere, o populație școlară în mare parte insuficient deservită și expusă riscului, în crearea unui laborator științific interior și exterior axat pe disciplinele STEM.
Laboratorul STEM este acum utilizat de toate nivelurile de clasă, cu timp suplimentar alocat claselor a patra și a cincea. Studenții Colegiului din Florida Centrală vor avea ocazia să îndrumă elevii College Park ca parte a acestui proiect unic.