Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Colegiul din Florida Centrală

La Colegiul din Florida Centrală, accesul la educație este atât o declarație de misiune, cât și un angajament de îmbunătățire a mobilității economice într-o regiune diversă și dispersată geografic. Deservind județele Citrus, Levy și Marion, colegiul funcționează în mai multe campusuri și centre, fiecare cu nevoi operaționale unice și dinamică comunitară.

O definiție mai largă a succesului elevilor

În timp ce eforturile în curs de modernizare a instalațiilor și optimizarea energiei au consolidat infrastructura campusului, Colegiul din Florida Centrală a văzut o oportunitate de a-și extinde impactul și mai mult.

Cu sprijinul unui grant EMPOWER, colegiul a colaborat cu College Park Elementary School, o școală locală în care mulți studenți provin din gospodării care se confruntă cu dificultăți economice, iar o parte semnificativă sunt cursanți de limba engleză. Performanța academică în știință a scăzut sub mediile județene și de stat, subliniind o nevoie clară de sprijin și o oportunitate de a acționa în colaborare.

Posibilitatea de a aplica pentru subvenția EMPOWER ne-a oferit șansa de a acționa la o nevoie reală a comunității. Ne-am propus să folosim grantul pentru a ajuta profesorii de științe de la College Park Elementary să creeze un laborator științific interior/exterior, cu accent pe energia regenerabilă și agricultura durabilă.
Dr. Jennifer Fryns, vicepreședinte asociat, Programe de carieră și profesionale, Colegiul din Florida Centrală

Construirea unei baze pentru viitorii cursanți

Prin programul EMPOWER, Siemens și Colegiul din Florida Centrală au contribuit la aducerea la viață a unei noi viziuni: un laborator STEM interior și exterior conceput pentru a face știința tangibilă, captivantă și relevantă. Laboratorul se concentrează pe două domenii critice care modelează viitorul atât al educației, cât și al forței de muncă:

  • Energie regenerabilă
  • Agricultură durabilă

Prin integrarea acestor concepte în practică, educatorii predau principiile științifice de bază prin aplicații din lumea reală.

Când aveți un parteneriat ca acesta, se pot întâmpla tot felul de beneficii neașteptate.
Dr. Jennifer Fryns, vicepreședinte asociat, Programe de carieră și profesionale, Colegiul din Florida Centrală

Laborator STEM interior/exterior

Curriculum privind energia regenerabilă

Experiențe practice de învățare

Consolidarea parteneriatelor K-12 și învățământul superior

Un parteneriat construit pe un scop comun

Succesul acestui proiect evidențiază flexibilitatea și impactul programului Siemens EMPOWER. Prin eliminarea barierelor și permițând instituțiilor să acționeze rapid, colegiile și universitățile sunt împuternicite să investească în inițiative care se aliniază direct misiunii lor.

Pentru Colegiul din Florida Centrală, asta însemna să privim dincolo de limitele campusului și să investești în următoarea generație de cursanți - chiar înainte de a ajunge.

Este un memento că cele mai semnificative rezultate încep adesea cu o întrebare simplă: Cum putem face mai mult, împreună?

Cum vă putem ajuta să vă transformați ambițiile în realitate?