Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Permiteți activelor critice să livreze mai mult cu mai puține resurse

Infrastructura dvs. ar trebui să funcționeze la fel de mult ca și dvs. Cu instrumentele digitale potrivite, acesta poate deveni un motor al eficienței, flexibilității și adaptabilității. Monitorizarea, întreținerea predictivă și operațiunile eficiente din punct de vedere energetic transformă instalațiile de alimentare și băuturi din sistemele statice în avantaj competitiv.

lucrător personal de igienă în fabrica de produse alimentare și băuturi. femeile care lucrează în controlul calității industriei instalațiilor de apă.

Provocare

Infrastructura de producție îmbătrânită în fabricile de alimente și băuturi prezintă un risc semnificativ pentru satisfacerea cererii în continuă creștere. Asigurarea unui timp de funcționare ridicat, a securității cibernetice robuste și a trasabilității digitale a devenit esențială. Provocarea: implementarea rapidă și fiabilă a noilor soluții de digitalizare într-o unitate funcțională existentă. Fără a încetini lucrurile sau a adăuga complexitate.

Soluție

Producția mai inteligentă și mai eficientă de alimente și băuturi necesită o disponibilitate ridicată a infrastructurii electrice și a clădirilor. De la calitatea energiei electrice la integrarea energiei regenerabile, vă oferim soluții inteligente bazate pe date, care vin cu toate ingredientele pentru a reduce costurile, a evita timpii de nefuncționare și a spori eficiența operațională. Descoperiți cum să obțineți mai multă valoare din utilitățile și infrastructura electrică și să îmbunătățiți modul în care monitorizați, întrețineți și gestionați utilizarea energiei și a activelor în întreaga instalație.

Îmbunătățiți performanța și transparența

Optimizarea infrastructurii de producție vă oferă vizibilitatea și controlul necesare pentru a lua decizii mai inteligente, pentru a spori fiabilitatea și a reduce deșeurile. Cu transparența digitală și sistemele inteligente de electrificare și clădire, instalația dvs. devine mai eficientă, mai stabilă și mai pregătită pentru viitor.

  • Îmbunătăţiţi eficienţa energetică şi reduceţi costurile de exploatare prin măsurarea detaliată şi gestionarea inteligentă a energiei.
  • Creșteți timpul de funcționare și protejați producția cu monitorizarea în timp real a calității energiei.
  • Extindeți durata de viață a echipamentelor prin întreținerea bazată pe condiții și transparența activelor.
  • Obțineți vizibilitate completă asupra consumului de energie, utilităților și performanței electrice pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.
  • Sprijiniți decarbonizarea cu soluții de integrare a energiei regenerabile și microrețele.
  • Reduceți dependența de forța de muncă calificată limitată prin automatizare și diagnosticare inteligentă.
O reclamă Coca-Cola care prezintă o fabrică cu sisteme de management al energiei.

Perspectivele alimentelor și băuturilor

Descoperiți modul în care liderii F&B folosesc digitalizarea și electrificarea pentru a reduce costurile, a reduce deșeurile și a spori rezistența.

Cum să începeți

Digitalizarea infrastructurii dvs. de producție poate începe cu câțiva pași practici. Prin creșterea treptată a transparenței în ceea ce privește utilizarea energiei, utilități, calitatea energiei electrice, sursele regenerabile și activele electrice, îmbunătățiți eficiența și fiabilitatea fără a perturba operațiunile.

Persoană care analizează tablourile de bord digitale ale energiei, reprezentând monitorizarea continuă a consumului de energie în mediile de producție de alimente și băuturi.

Monitorizați consumul de energie

Deblocați eficiențe ascunse cu contorizare avansată și informații în timp real. Măsurarea continuă vă ajută să optimizați consumul, să reduceți costurile și să îmbunătățiți performanța energetică generală în întreaga instalație.

Tehnician care inspectează echipamentele industriale printr-o interfață digitală, ilustrând gestionarea optimizată a utilităților în producția de alimente și băuturi.

Optimizați utilitățile

Îmbunătățiți performanțele de încălzire, răcire și refrigerare utilizând tehnologii inteligente și predictive. Aceste sisteme reduc risipa de energie, sporesc eficiența și ajută la menținerea condițiilor optime, reducând în același timp costurile de operare.

Ilustrația unui laptop cu tablouri de bord pentru energie, simbolizând modul în care fabricile de produse alimentare și băuturi pot analiza și stabiliza calitatea energiei pentru operațiuni fiabile.

Stabilizați calitatea energiei

Monitorizați parametrii electrici cheie în timp real pentru a preveni întreruperile și a proteja echipamentele. Detectarea timpurie a fluctuațiilor menține producția stabilă, reduce repornirea și ajută la evitarea perioadelor de nefuncționare costisitoare.

Ilustrația unei turbine eoliene conectate la o platformă digitală, reprezentând modul în care producătorii de alimente și băuturi pot integra energia regenerabilă în infrastructura de producție.

Integrați sursele regenerabile

Utilizați microrețele și analiza datelor pentru a optimiza consumul de energie și pentru a consolida fiabilitatea. Adăugarea de energie solară, eoliană sau biomasă reduce dependența de combustibilii fosili, reduce emisiile și crește independența energetică.

Vizualizare digitală a diagnosticării și alertelor echipamentelor, evidențiind întreținerea inteligentă a activelor pentru facilitățile de produse alimentare și băuturi.

Mențineți activele în mod inteligent

Creșteți transparența în întreaga infrastructură electrică și treceți de la întreținerea reactivă la întreținerea bazată pe condiții. Acest lucru reduce defecțiunile, minimizează timpii de nefuncționare, prelungește durata de viață a activelor și reduce dependența de forța de muncă calificată limitată.

Integrare perfectă

Componentele digitale completează infrastructura dvs. actuală fără a necesita modificări majore.

Risc redus de implementare

Transparența în timp real vă ajută să luați decizii în cunoștință de cauză și să evitați întreruperile neplanificate.

Flexibilitate pregătită pentru viitor

Sistemele se pot extinde pe măsură ce nevoile dvs. evoluează, de la monitorizarea energiei la optimizarea completă a activelor.

Studiu de caz

Descoperiți rezultate reale de la producătorii de produse alimentare și băuturi

O reclamă Heineken cu un bărbat savurând o bere într-un bar cu prietenii.

Heineken ajunge la zero

Heineken colaborează cu Siemens la un program global de decarbonizare pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO₂ la 15 fabrici de bere și fabrici de malț până în 2025. Cu soluțiile inteligente de la Siemens Xcelerator, această inițiativă susține obiectivul Heineken de a atinge producția netă zero până în 2030.

Optimizați infrastructura de producție a alimentelor și băuturilor

Îndeplinirea cerințelor unei producții durabile și eficiente necesită mai mult decât echipamente de înaltă calitate. Experții noștri vă ajută să integrați tehnologia inteligentă a clădirilor, distribuția rezistentă a energiei electrice și gestionarea digitală a utilităților în instalația dvs. Spuneți-ne despre provocările specifice legate de infrastructură și haideți să identificăm soluțiile potrivite pentru a vă îmbunătăți performanța operațională și eficiența resurselor.

Luați legătura cu echipa noastră astăzi.