Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Tehnologie integrată de control pentru tunelul Karawanks

Siemens furnizează tehnologie integrată de control pentru modernizarea tunelului Karawanks. Combinând automatizarea, gestionarea tunelurilor, siguranța și securitatea cibernetică, soluția sprijină funcționarea sigură, fiabilă și eficientă a uneia dintre legăturile cheie dintre Austria și Slovenia.

Siguranță și fără blocaje de trafic în viitor

Cu o lungime de aproape opt kilometri, tunelul Karawanks este al patrulea cel mai lung tunel din Austria. Construit inițial ca o rută cu un singur tub, devenise un blocaj major, cu peste 30.000 de vehicule care îl foloseau în zilele de vârf. Pentru ASFINAG, operatorul de autostrăzi din Austria și partenerul de construcții STRABAG, provocarea a fost construirea unui al doilea tub, modernizând operațiunile tunelului și aducând sistemele de siguranță la cele mai recente standarde tehnice. Oferim tehnologia de control necesară pentru funcționarea sigură și fiabilă a infrastructurii tunelului.

Beneficii cheie

Siguranță maximă

Detectarea automată și sistemele integrate de siguranță sprijină răspunsul rapid la incidente.

Operațiuni fiabile

Monitorizarea și controlul centralizat mențin toate sistemele de tuneluri să funcționeze împreună.

Arhitectură pregătită pentru viitor

O platformă standardizată simplifică întreținerea și se adaptează cerințelor viitoare.

Tehnologia Siemens de la controlere la camera de control

În interiorul unui dulap de control

Proiectul a necesitat o soluție integrată de automatizare care să acopere totul, de la nivelul de control până la sistemul de control de supraveghere. În centrul implementării sunt 50 redundante Controlere SIMATIC S7-1500H și Arhitectură deschisă WinCC sistemul de control al supravegherii. Sistemul este configurat în limbile germană și slovenă pentru a îndeplini cerințele naționale din Austria și Slovenia. Peste 200 de module I/O au fost instalate pentru conectarea și controlul infrastructurii tunelului, inclusiv sisteme de iluminat, ventilație și apeluri de urgență. Arhitectura sistemului susține funcționarea fiabilă, simplificând în același timp întreținerea în întreaga instalație.

O caracteristică cheie este integrarea directă a NTCIP (National Transportation Communications for ITS Protocol) în controlerul SIMATIC. Acest lucru simplifică conectarea a câteva sute de semne de circulație de avertizare și ajută la eficientizarea punerii în funcțiune. Soluția noastră permite, de asemenea, comutarea directă între rețelele electrice austriece și slovene.

Imaginea tubului tunelului care prezintă integrarea eficientă a semnelor de circulație folosind NTCIP
Colaborarea noastră cu Siemens s-a caracterizat printr-o muncă în echipă autentică și încredere reciprocă. Siemens nu numai că ne-a oferit o soluție de control durabilă, dar a lucrat și proactiv cu noi la inovații - cum ar fi dezvoltarea transmisiei directe a protocolului NTCIP în cadrul sistemului de control. Această colaborare strânsă a fost un real atu și ne-a economisit o cantitate extraordinară de timp și bani pe șantier.
Patrick Zwetti, Tehnician de automatizare, STRABAG

Concentrați-vă pe siguranță și securitate cibernetică

Securitatea cibernetică a fost o parte integrantă a proiectului încă de la început. Pentru tunelul Karawanks a fost implementată o arhitectură de sistem închis certificată în conformitate cu IEC 62443. Comunicarea criptată ajută la protejarea schimbului de date, în timp ce arhitectura sistemului limitează răspândirea potențialelor incidente cibernetice. Acest lucru sprijină funcționarea sigură a infrastructurii critice a tunelurilor.

Ilustrația unui tunel rutier care evidențiază trei niveluri de securitate: securitatea tunelului, securitatea rețelei și integritatea sistemului.

Detectarea automată a incidentelor și a incendiilor

Soluția include, de asemenea, un sistem de gestionare video și detectare a incidentelor cu OPC (Open Platform Communications Unified Architecture) conectivitate la sistemul de control de supraveghere. 90 de camere fixe monitorizează continuu tunelul și detectează automat incidente precum fum, întreruperi de trafic, șoferi greșite și vehicule staționare. Evenimentele detectate sunt transmise direct centrului de control, permițând operatorilor să răspundă fără întârziere.

Un sistem liniar de detectare a incendiilor extrem de disponibil asigură monitorizarea continuă atât a tuburilor tunelului, cât și a clădirilor operaționale și tehnice. Sistemul detectează schimbările de temperatură într-un stadiu incipient și acceptă detectarea și răspunsul rapid al incidentelor.

Simulare în lumea reală pentru o eficiență mai mare

Un mediu de testare dedicat a jucat un rol important în implementarea cu succes a proiectului. Aceasta a permis STRABAG Infrastructure & Safety Solutions să valideze sistemul complet de control înainte de instalare. Acest lucru a ajutat la identificarea și rezolvarea timpurie a problemelor potențiale și la reducerea efortului de punere în funcțiune la fața locului. Am susținut proiectul cu expertiză în inginerie și dezvoltarea de soluții specifice proiectului. Disponibilitatea pe termen lung a pieselor de schimb și asistența cuprinzătoare pe durata ciclului de viață contribuie la asigurarea fiabilității și disponibilității necesare pentru infrastructura critică de transport.

Începeți-vă călătoria!