Orientarea obiectului
Procesul de inginerie al clienților SIMATIC WinCC Open Architecture este modificat de proprietățile orientate pe obiecte și de utilizarea lor consecventă și atentă.
- Economii de costuri de inginerie de până la 70%
- Grad ridicat de standardizare
- Schimbarea cursului proiectului de la planificare la pornire
- Calificările personalului pot fi utilizate selectiv
- Mai multă comoditate pentru inginerul de proiect și utilizator
Conceptul managerului
SIMATIC WinCC Open Architecture dispune de unități de program dedicate, autonome, pentru toate funcțiile cheie - managerii. Un „manager” este un proces care este responsabil pentru sarcini specifice. De exemplu, există un manager separat pentru conexiunile periferice, stocarea datelor istoricului sau pentru interfețele cu utilizatorul.
Fiecare „manager” folosește un nucleu pe mașina dvs. Acest lucru are sens, deoarece puteți decide să rulați toți managerii pe o singură mașină sau să împărțiți managerii pe mai multe mașini - crescând disponibilitatea sistemului dvs. și reducând riscul de oprire totală din cauza unui proces oprit.
Rularea unui sistem bazat pe evenimente
Acest lucru minimizează datele stocate. De fiecare dată când o valoare se modifică, noua valoare este stocată și poate declanșa activități în proiectul dvs. Dacă o valoare nu se modifică, de exemplu, 10 minute, nu este stocată nicio valoare nouă între timp, ceea ce înseamnă o reducere a stocării necesare. Construirea unui sistem bazat pe acest mecanism înseamnă crearea unui mod eficient de a urmări tendințele și de a reacționa la schimbări atunci când este necesar, fără o mulțime de date produse cerând în fiecare minut numere egale. Prin urmare, orientarea către evenimente ajută la economisirea costurilor și a resurselor și la creșterea performanței.
Arhitectura client-server
Arhitectura client-server permite scalarea practic nelimitată a sistemului. SIMATIC WinCC Open Architecture este utilizat de la sisteme mici cu un singur site la sisteme multi-site distribuite, redundante, într-o gamă largă de configurații
Ușor de instalat - ușor de integrat
Instalarea rapidă a software-ului de bază
SIMATIC WinCC Open Architecture este foarte ușor de instalat. În medie, la mașinile din industrie, instalarea pachetului software complet necesită maximum 10 până la 15 minute. Actualizările software-ului sunt instalate rapid.
Este ușor să partajați o interfață desktop prin Web Server. Prin partajarea versiunii recente prin WebServer, pe fiecare stație de operator poate fi acordată cea mai nouă versiune.
Descărcați aplicații pe Android sau iOS direct prin Google Play sau AppStore
Aplicațiile vor fi incluse în mecanismele de actualizare periodice de pe telefonul mobil sau tabletă. Puteți utiliza cea mai nouă versiune a aplicației - nu depinde de versiunea proiectului pe care o utilizați.
Deschidere: interconectarea sistemelor și reutilizarea soluțiilor existente
Datorită deschiderii sale pentru sistemele de operare, este posibilă combinarea sistemelor de operare Windows și Linux într-un singur proiect.
De asemenea, puteți conecta proiecte și obiecte ale versiunilor mai vechi de WinCC OA la proiectele realizate în versiunea recentă. Actualizarea proiectelor mai vechi la o versiune mai nouă se face prin câteva clicuri.
După ce ați creat biblioteci de obiecte pentru soluțiile dvs., le puteți reutiliza într-un proiect nou. Acest lucru economisește timp și ajută la creșterea experienței utilizatorului.