Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
COMUNICARE INDUSTRIALĂ

OPC UA — Date structurate până la cloud

Standardul de comunicare bazat pe Ethernet OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) oferă condiții optime pentru digitalizare. Ideal pentru comunicarea între mașini și conectivitate verticală la cloud.

De ce OPC UA

Rețele convergente, end-to-end, securizate sunt necesare pentru a satisface cerințele industriei de mâine. Rețele flexibil scalabile, adaptabile dinamic și capabile să găzduiască un număr mare de utilizatori cu timpi de răspuns extrem de rapizi. OPC UA este o componentă cheie pentru atingerea acestor obiective.

Standardul de comunicare deschis, neutru din punct de vedere al platformei și flexibil scalabil OPC UA are un model informațional unic. Cu capacitățile sale semantice, OPC UA acceptă mai mult decât transmisia de date. Mecanismele dovedite precum autentificarea, autorizarea și criptarea garantează securitatea. În plus, sunt pregătite mecanisme legate de siguranță pentru a permite o comunicare uniformă și de siguranță cu OPC UA. Mai mult, OPC UA poate rula pe infrastructura PROFINET existentă fără a compromite performanța. Pentru comunicarea în timp real la nivel de teren, Siemens combină OPC UA cu PROFINET într-o rețea comună Industrial Ethernet. Și se bazează pe OPC UA ca interfață de la nivelul de control la sistemele SCADA, MES și ERP de nivel superior până la cloud.

Infografic: Ethernet industrial - o rețea pentru orice

Beneficii cheie

Integrare independentă de furnizor

OPC UA permite comunicarea perfectă între dispozitive de la diferiți furnizori și platforme, asigurând conectivitate industrială flexibilă și rezistentă la viitor.

Funcții de securitate încorporate

Cu autentificare, semnare de mesaje și criptare, OPC UA oferă o protecție puternică pentru schimbul de date, susținând o comunicare industrială sigură și fiabilă.

Comunicare scalabilă de la capăt la altul

OPC UA conectează dispozitivele de la toate nivelurile de automatizare, de la câmp la cloud, cu descrieri semantice de date care asigură interpretarea consecventă și integrarea eficientă a sistemului.

Capacități recomandate

OPC UA cu TIA Portal

Cu TIA Portal, OPC UA permite transmiterea securizată a datelor și monitorizarea integrată a mașinii. Global Discovery Server actualizează certificatele de securitate în timpul funcționării live. Alarmele și condițiile transmit alerte și mesaje de stare prin abonamente la sistemele SCADA, ERP, MES și HMI fără a fi nevoie de o interfață directă cu TIA sau SIMATIC.

Integrarea liniei cu OPC UA

Permite o integrare rentabilă a liniei, cu scalabilitate ridicată, punere în funcțiune fără erori și un test rapid de acceptare din fabrică. Datorită specificațiilor însoțitoare OPC UA definite la nivel internațional, beneficiați de integrarea pe linie a interfețelor de date standardizate și a modelelor de stare - permițându-vă, de exemplu, să adaptați cu ușurință interfețele mașinilor și să reutilizați modulele pentru diferite instalații.

Descoperiți modul în care alții folosesc OPC UA

Rosendahl Nextrom | Facilitarea integrării mașinilor cu OPC UA

Producătorul austriac de utilaje Rosendahl Nextrom utilizează OPC UA pentru a-și integra mașinile în sistemele existente ale clienților săi. Fiind neutru din punct de vedere al platformei și al producătorului, standardul de comunicare face posibilă crearea de interfețe ușor și rapid. În acest fel, Rosendahl Nextrom poate scurta timpul de punere în funcțiune al mașinilor sale cu până la 30%.

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile