Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Parteneriat pentru a promova educația și sustenabilitatea

În urma colaborării lor de succes pentru înființarea primului laborator de formare mecatronică din țară pentru tinerii omanezi, GUtech și Siemens s-au asociat pentru a spori eficiența operațională și a reduce impactul asupra mediului al instituției din Muscat prin tehnologii inteligente de campus.

O instituție tânără cu o viziune îndrăzneață

Înființată în 2007, Universitatea Germană de Tehnologie din Oman (GUtech) este o universitate tânără, orientată spre viitor, care vizează un campus inteligent: un ecosistem adaptiv, inspirator, care permite învățarea flexibilă, digitală, avansarea cercetării și predării, toate susținând în același timp obiectivul net zero al Omanului pentru 2050.

Primul proiect major de eficiență energetică din Oman

Eficiența energetică, activată de sistemele integrate care încorporează dispozitive IoT, informații bazate pe date, tehnologii inteligente pentru clădiri și energie regenerabilă, este esențială pentru a face infrastructura adaptabilă, rezistentă și durabilă. Întrucât învățământul superior este de așteptat să preia conducerea în domeniul sustenabilității și nu există un loc mai bun pentru a fi pionier și testare noi abordări decât la propria unitate, GUtech și-a lansat călătoria de eficiență energetică cu Siemens ca partener, creând primul proiect major de acest gen din Oman. Beneficiind universității, susținând în același timp obiectivul net zero al națiunii din 2050, este începutul unei tranziții vitale cu potențial semnificativ pentru toți.

36% Economii de costuri energetice pe an

5,5an Timp de amortizare pentru întregul proiect

1,5 GWh Economii de energie pe an

Știam că Siemens va fi partenerul potrivit. Nu doar datorită soluțiilor pe care le oferă, ci pentru că era clar că doreau să colaboreze și să exploreze lucruri cu noi într-un proiect în care toată lumea să poată învăța, să se dezvolte și să crească.
Prof. Dr. Michael Braun, rector, Universitatea Germană de Tehnologie din Oman
Pictograme/carduri ale contribuțiilor ODD ale ONU: nr. 7 - Energie accesibilă și curată (galben); nr. 9 - Industrie, inovație și infrastructură (portocaliu); nr. 12 - Consum și producție responsabile (maro); nr. 13 - Acțiuni climatice (verde); nr. 17 - Parteneriate pentru obiective (albastru închis). Cele 17 icoane ODD pot fi utilizate împreună sau ca pictograme individuale. Fiecare pictogramă trebuie utilizată în întregime, inclusiv numărul, titlul și elementul grafic

Promovarea unui viitor responsabil

Parteneriatul GUtech cu Siemens ilustrează modul în care inovația și tehnologia pot genera progrese tangibile în conformitate cu multiplele Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Aceste obiective devin din ce în ce mai mult o parte integrantă a misiunilor de învățământ superior din întreaga lume pentru a promova eficiența energetică, a promova sustenabilitatea și a împuternici generația următoare să construiască un viitor mai inteligent, mai rezistent și mai responsabil.

Aflați mai multe despre Obiectivele Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă

Soluție pentru un campus mai durabil

La fel ca multe instituții mari, GUtech are nevoi substanțiale de energie. Soluțiile digitale implementate reduc semnificativ aceste nevoi. Optimizarea sistemului HVAC, în special a instalației de răcire, doar prin soluția Demand Flow de la Siemens a obținut deja economii de energie de 36% - echivalentul carbonului captat de 60.000 de arbori - și se estimează că va amortiza în puțin peste cinci ani și jumătate.

Mergând și mai departe calea către un campus inteligent cu soluții digitale integrate, proiectul include, de asemenea, o platformă de gestionare a facilităților bazată pe Siemens Building X. Această platformă virtuală permite optimizarea continuă a operațiunilor clădirii și a performanței energetice, oferind în același timp date pentru a sprijini o nouă experiență practică de învățare a studenților.

vedere exterioară a Universității Germane de Tehnologie (GUtech) din Oman - utilizați numai pentru referință GUtech
Tehnologia progresează cu adevărat doar atunci când este dovedită în scenarii din lumea reală. De aceea lucrăm cu organizații care împărtășesc viziunea, valorile și apetitul nostru pentru colaborare. GUtech este un exemplu perfect.
Hakan Ozdemir, CEO, Infrastructură inteligentă Siemens ME

Tehnologii și expertiză pentru campus inteligent

Optimizarea unui campus și valorificarea tehnologiilor inteligente necesită mai mult decât hardware și software tradițional. Siemens Xcelerator oferă un portofoliu larg de produse, soluții și servicii pentru transformarea campusului digital și conectează instituțiile cu parteneri experți.

Haideți să vă construim campusul inteligent împreună!

Parteneriatul GUtech cu Siemens este un exemplu excelent al modului în care călătoria către un campus inteligent poate avea un impact semnificativ și valoare pentru instituțiile de învățământ superior și, de asemenea, pentru națiuni pe calea lor către sustenabilitate, digitalizare și un viitor mai bun. Conectați-vă cu experții noștri pentru a explora modul în care soluțiile noastre integrate vă pot ajuta instituția să optimizeze operațiunile, să îmbunătățească mediile de învățare și cercetare și să porniți în propria călătorie inteligentă în campus.

Un grup de elevi merg împreună și zâmbesc.