Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® optimizează sistemele de apă răcită pentru a spori confortul, a reduce costurile cu energia și a menține eficiența operațională. Această soluție patentată și automatizată utilizează analiza încorporată pentru a reduce volumul intern de lucru și pentru a prelungi durata de viață a echipamentelor pentru o valoare durabilă.

Depășiți provocările operaționale cu Demand Flow

Un sistem care funcționează sub eficiență maximă este probabil să provoace risipa de energie și să vă crească costurile. Performanța slabă a sistemului și defecțiunile pot fi cauzate de un design defectuos sau de funcționarea și întreținerea necorespunzătoare, dar și de tendințele meteorologice globale și de tiparele imprevizibile. Oricare ar fi cauza, impactul este creșterea consumului de energie și a costurilor și poate afecta confortul și productivitatea ocupanților. Demand Flow pentru sistemele de apă răcită (CHW) este o aplicație holistică a principiilor termodinamice care rezolvă rapid problemele operaționale. A fost dezvoltat folosind deceniile noastre de experiență în optimizarea sistemelor de apă răcită pentru a vă rezolva provocările.

O abordare holistică Demand Flow pentru optimizarea sistemului

Demand Flow utilizează metode inteligente, puternice și dovedite pentru a îmbunătăți performanța sistemului, eficiența energetică și confortul ocupanților.

Ilustrație digitală minimalistă a unui ecartament în stil vitezometru cu segmente de teal pe un fundal abstract albastru închis. Graficul include un ac central, trei săgeți mici orientate în jos deasupra ecartamentului și o grilă de puncte mici la dreapta, sugerând performanță, valori sau urmărirea progresului.

Reduceți timpul de nefuncționare

Reduce riscul de întrerupere neașteptată, reduce costurile și prelungește durata de viață preconizată a echipamentului.

Ilustrație abstractă a săgeților ramificate care se despart de o singură cale, înconjurate de mici forme geometrice pe un fundal albastru închis, sugerând fluxul sau distribuția datelor.

Aplicație flexibilă

Poate fi instalat pe orice sistem de automatizare a clădirilor compatibil BACnet și pe echipamente de instalații de răcire fără a fi nevoie de oprirea sistemului.

Ilustrație minimalistă a unei lupă cu un simbol euro în centru pe un fundal abstract întunecat, sugerând analize financiare sau informații despre costuri.

Fără costuri ascunse

Siemens deține Demand Flow, astfel încât nu poate garanta taxe ascunse de licențiere.

Ilustrație minimalistă a trei bare orizontale etichetate („A”, „B” și „C”) aranjate într-o listă, cu săgeți în jos deasupra pe un fundal abstract întunecat, sugerând clasare sau prioritizare.

Reduceți consumul de energie

Oferă economii imediate de energie de până la 40% pe an și o perioadă de rambursare de aproximativ trei ani.

Ilustrație minimalistă a unui cronometru cu o diagramă cu bare în interior, înconjurată de puncte mici și săgeți în sus pe un fundal abstract întunecat, sugerând urmărirea performanței sau eficiența.

Extindeți durata de viață a echipamentului

Creșterea tonajului livrabil furnizat de Demand Flow are ca rezultat mai multă redundanță. Timp redus de funcționare înseamnă mai puțină întreținere și uzură.

Ilustrație minimalistă a unui bloc vertical cu linii de undă curgătoare care se extind spre exterior, pe un fundal abstract întunecat, cu săgeți și puncte mici, sugerând mișcare sau flux de energie.

Îmbunătățirea calității mediului interior

Crește confortul ocupantului și oferă un control mai eficient al umidității. Necesită mai puțină energie pentru a furniza temperaturi potențial mai scăzute ale apei răcite.

Ilustrație minimalistă a unei săgeți orizontale care trece prin forme circulare pe un fundal abstract întunecat, sugerând un flux continuu sau un proces simplificat.

Simplificați funcționarea sistemului

Răcitoarele de secvențiere din Siemens Demand Flow sunt de obicei lead/lag bazate pe orele de funcționare, care pot fi personalizate pentru secvențierea intuitivă a echipamentelor și îmbunătățirea fiabilității și controlului sistemului.

Suport complet pe tot parcursul călătoriei dumneavoastră de sustenabilitate

Experții noștri vă ghidează călătoria de eficiență energetică și decarbonizare. Monitorizarea bazată pe IoT crește transparența proceselor. Informațiile continue privind datele dezvăluie potențialul de economisire și măsuri de optimizare. Abordarea noastră în patru pași asigură eficiență și sustenabilitate pe termen lung.

Ilustrația unui lucrător într-o jachetă de înaltă vizibilitate folosind un laptop, cu tablouri de bord conectate care prezintă diagrame, indicatoare și date de monitorizare pe un fundal abstract întunecat, sugerând monitorizarea în timp real a sistemului.

Monitorizare

Cunoașterea potențialului de economisire a energiei și a costurilor

Monitor desktop care afișează grafice în creștere și tendințe de performanță, cu pictograme și săgeți conectate pe un fundal abstract întunecat, sugerând analiza datelor și urmărirea creșterii.

Diagnosticarea

Conceptul detaliat de implementare și modele de afaceri

Bare verticale cu o săgeată în creștere deasupra lor și o pictogramă de gabarit din apropiere pe un fundal abstract întunecat, sugerând îmbunătățirea sau creșterea performanței.

Optimizați

Performanță sporită, costuri reduse și riscuri

Angrenajele care înconjoară clădirile industriale, cu o săgeată circulară și o pictogramă mică cu simbol infinit, sugerând optimizarea continuă sau gestionarea ciclului de viață.

Susține

Asigurați cea mai înaltă performanță și maximizați economiile de costuri

Colaj foto stilizat în formă de „X” care arată două persoane care merg printr-un coridor modern, cu linii arhitecturale curbate și iluminare violet-albastru.

Building X - Saltul în viitorul clădirilor

Accelerați viteza cu care vă atingeți obiectivele cu o suită de aplicații compatibile cu AI și o platformă deschisă pentru a crea conectivitate maximă care vă va asigura viitorul clădirilor.

  • Îmbunătățiți experiența utilizatorului
  • Îmbunătățește-ți performanța
  • Creați un viitor durabil

Află mai multe despre Building X