Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Substații cu viitorul încorporat

Inima sursei de alimentare este digitală. Substațiile digitalizate colectează date valoroase din întreaga rețea electrică. Aceasta înseamnă că inima sursei de alimentare poate deveni, de asemenea, inima comunicării datelor energetice - și poate crea valoare adăugată.

Substație digitală - motor pentru transformarea digitală

Sistemele energetice ale viitorului sunt din ce în ce mai decarbonizate, distribuite și digitalizate. Această transformare fundamentală este în plină desfășurare și prezintă o gamă largă de provocări pentru toate părțile interesate. Numai digitalizarea ne va permite să rezolvăm aceste provocări.

Substațiile sunt o componentă integrantă a rețelelor electrice. Acestea conectează rețele cu niveluri diferite de tensiune, iar funcția lor de control și coordonare este de o importanță vitală pentru stabilitatea sistemului general. De aceea sunt considerate inima rețelei electrice. Digitalizarea lor este un pas decisiv spre modelarea cu succes a transformării sistemelor energetice.

Beneficiile unei stații digitale

Portofoliul integrat 360° de produse și soluții de la Siemens acoperă toate aspectele de digitalizare ale unei stații de transformare. Permite operatorilor să crească semnificativ disponibilitatea, eficiența și sustenabilitatea rețelei lor.

  • economii de investiții
  • costuri reduse ale ciclului de viață
  • întreţinere predictivă
  • control operațional.

Explorați produsele care acceptă stațiile digitale

Siemens oferă o suită de aplicații și aplicații IoT pentru a asigura securitatea cibernetică în domeniul distribuției energiei, a sistemelor de automatizare și a rețelelor, care ajută clienții operatorilor de transport, OSD, industrii și infrastructură.

Cum folosesc alții stațiile digitale

UW Sandersdorf

Alimentare sigură pentru noua fabrică de hârtie

Autobuzul de proces este real - în videoclipul nostru prezentăm o soluție de magistrală de proces cu dispozitive de protecție de la Siemens. Se realizează o sursă de alimentare sigură pentru noua fabrică de hârtie a Progroup AG din Sandersdorf-Brehna și, prin urmare, s-au economisit 4 tone de cupru!

Luz del Sur

Luz del Sur - proiect digitalizat de distribuție a energiei

Luz del Sur este o utilitate privată peruană care este unul dintre cei mai mari distribuitori de energie electrică din țară, cu o cotă de 30% din piața națională, furnizând, de asemenea, energie electrică milioane de oameni din sud-estul Limei. Ca parte a unui plan major de investiții în transport, managerii Luz del Sur au decis să extindă și să modernizeze rețeaua pentru a servi numărul tot mai mare de clienți și cererea de energie electrică.

Descoperiți posibilitățile