Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

De ce SIPROTEC Process bus?

Substațiile tradiționale se bazează pe cabluri extinse de cupru și conexiuni analogice, ceea ce duce la costuri ridicate de instalare, flexibilitate limitată și risc crescut de erori. Pe măsură ce cerințele rețelelor cresc și digitalizarea accelerează, utilitățile se confruntă cu provocări în adaptarea sistemelor vechi la cerințele moderne. Fără o magistrală digitală de proces, substațiile se luptă cu scalabilitatea, întreținerea și integrarea schemelor avansate de protecție. Autobuzul de proces SIPROTEC 5 răspunde acestor nevoi prin digitalizarea tuturor valorilor analogice și digitale apropiate procesului, permițând automatizarea flexibilă, scalabilă și rezistentă la viitor a stațiilor de transformare. Această soluție reduce cablarea, îmbunătățește fiabilitatea și acceptă integrarea perfectă a noilor tehnologii, asigurând o funcționare eficientă și sigură a rețelei.

Beneficii cheie

Economii de costuri

Mai puțină cablare din cupru, instalare mai rapidă și punere în funcțiune

Design optimizat

Proiectare CT mai mică datorită distanțelor mai scurte și, prin urmare, sarcinilor mai mici, sunt necesare mai puține nuclee CT

Inginerie simplificată

Inginerie tipică cu configurații reutilizabile SV, GOOSE, MMS

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Caracteristici și funcții