Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Promovarea Sustainability

Siemens Italia: acțiunile noastre cheie de sustenabilitate

În fiecare zi ne angajăm pentru sustenabilitate prin alegeri care protejează mediul, biodiversitatea, incluziunea, reciclarea, economia circulară și multe altele.

Un portofoliu durabil

Digital Industries, infrastructură inteligentă și mobilitate

În fiecare zi, Siemens creează un impact semnificativ prin furnizarea de soluții inovatoare pentru a aborda provocările legate de protecția mediului și decarbonizare. Tehnologiile noastre de ultimă oră sunt conduse de un obiectiv clar: de a crea o lume mai locuibilă, mai durabilă și mai incluzivă pentru toată lumea.

Două persoane tinere merg prin campus, în fața unui simbol infinit.

Decarbonizarea: Contribuție la Sustainability Energetică

flotă verde

Flotă corporativă 100% electrică

În conformitate cu abordarea noastră de sustenabilitate, transformarea flotei noastre corporative reprezintă o etapă importantă într-o călătorie care a condus la schimbări de comportament - atât în modul în care sunt utilizate vehiculele, cât și în modul în care sunt planificate călătoriile. Obținem o listă de mașini complet electrice pentru toți șoferii eligibili ai companiei în 2025.

Un sediu sustenabil echipat cu o microrețea inteligentă

Casa Siemens face parte din unul dintre pilonii cheie ai Siemens Viziunea 2020 plan, care își propune să conducă transformarea companiei către un model de afaceri mai inovator, durabil și mai eficient până în 2030.

Sustainability 360°: chiar și în micul gest zilnic

Select...

Inițiativa ZeroCO2

Valoare pentru zona locală și concentrarea asupra oamenilor

Italia este țara lider din Europa în ceea ce privește biodiversitatea și a doua din Europa pentru acoperirea pădurilor: 9,6 milioane de hectare de păduri și 1,8 milioane de hectare de alte zone împădurite acoperă 40% din teritoriul italian. Cu toate acestea, extinderea necontrolată a pădurilor din Italia riscă să cadă victimă efectelor schimbărilor climatice.Din acest motiv, prin colaborarea noastră cu ZeroCO2, am decis să sprijinim dezvoltarea a două cooperative agricole italiene care adoptă practici agronomice durabile și oferă oportunități persoanelor defavorizate.

fee12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

Să ne uităm la numere!

Inițiativa Bosco Siemens include plantarea a 352 de copaci, în special:
150 de salcii și 95 de tei la cooperativa agricolă La Piemontesina din Chivasso, Piemont
50 de cireși sălbatici și 57 de piersici sălbatici la ferma ecologică Podere Cimbalona Roncona din Faenza, Emilia-Romagna
Acest proiect face parte din angajamentul nostru de sustenabilitate subliniat în GRAD program.