Definirea spațiului de operare sigur
Comparația tensiunii arteriale merge mai departe decât o simplă analogie. La fel cum medicii definesc nivelurile recomandate ale tensiunii arteriale pentru a marca intervalul în care corpul nostru funcționează în siguranță, limitele planetare indică intervalul în care sistemele Pământului rămân stabile și previzibile.
„În politica climatică, de exemplu, limita este reflectată în ținta de 1,5 - 2 grade din Acordul de la Paris”, explică Richardson. „Este un marker pentru „spațiul de operare sigur” pentru umanitate. Dacă rămânem în aceste limite, menținem riscurile gestionabile. Cu cât trecem mai multe granițe, cu atât pariem mai mult cu sistemele care stau la baza tuturor, de la securitatea alimentară și a apei până la stabilitatea economică.
Pentru Auer, această încadrare rezonează direct cu modul în care companiile trebuie să se gândească la risc.
„Această comparație cu tensiunea arterială face ca riscurile să fie foarte tangibile”, spune el. „Pentru noi, în afaceri, subliniază faptul că avertismentele timpurii contează - și că răspunsul înainte de „eșecul sistemului” este esențial.”
Trăind în limite
Richardson subliniază că Pământul este sistemul în care trăim și îl afectăm prin acțiunile noastre.
„Pământul este un sistem unic, interconectat - în care biologia, geologia, fizica și activitatea umană interacționează pentru a crea condițiile pe care ne bazăm”, spune ea. „Este important să înțelegem că nu suntem separați de acest sistem și că nu există nimic „în afara” lui: Pământul nu are un cordon ombilical. Tot ceea ce are nevoie viața este deja aici, cu excepția energiei de la soare.”
„Deci știm că resursele sunt limitate., și asistăm la faptul că utilizarea acestor resurse - și deșeurile pe care le lăsăm în urmă - schimbă modul în care funcționează planeta”, adaugă ea. „Vedem impactul peste tot, cum ar fi schimbările climatice și pierderea biodiversității”.
Această înțelegere, susține Richardson, este tocmai motivul pentru care limitele contează - și de ce înțelegerea noastră despre funcționarea durabilă trebuie să se schimbe.
„Nu este vorba despre „protejarea planetei” ca ceva separat de noi, ci despre păstrarea condițiilor care ne permit să prosperăm”, spune ea. „Dezvoltarea durabilă înseamnă acceptarea acestor limite și reconectarea acțiunilor noastre cu lumea din jurul nostru, mai degrabă decât tratarea lor ca externalități.”
Promovarea biodiversității și rezilienței
În timp ce eforturile globale privind emisiile de carbon au câștigat avânt în ultimii ani, Richardson indică un domeniu critic în care progresul a fost mult mai lent: biodiversitatea.
„În ultimii ani am făcut progrese prin dezvoltarea unor valori și ținte solide pentru emisiile de carbon, dar acum este esențial să facem același lucru pentru biodiversitate, deoarece schimbările climatice și integritatea biosferei sunt limitele de bază pe care trebuie să le respectăm”, spune ea. „Dar suntem încă în urmă semnificativ în abordarea pierderii biodiversității în comparație cu schimbările climatice, parțial pentru că este mult mai complex de măsurat”.
Miza, avertizează ea, este existențială într-un mod în care nici schimbările climatice nu sunt.
„Nu este suficient să măsurăm pur și simplu pierderile - trebuie să înțelegem cum aceste pierderi perturbă ecosisteme întregi”, spune Richardson. „Urgența nu ar putea fi mai mare: în timp ce restabilirea echilibrului energetic al Pământului după schimbările climatice poate dura milenii, o specie pierdută din cauza dispariției a dispărut pentru totdeauna. De aceea, trebuie să ținem cont pe deplin de utilizarea terenurilor, de extracția resurselor și de fiecare impact de-a lungul lanțurilor noastre valorice.
Pentru Auer, această urgență consolidează un caz fundamental de afaceri.