Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Producție modulară

Adaptați-vă eficient la noile cerințe valorificând beneficiile producției modulare cu pachetul tip de module (MTP).

De ce producția modulară cu pachetul de tip modul (MTP)?

Deoarece automatizarea modulară cu module autosuficiente, testate în fabrică oferă numeroase avantaje: ele permit companiilor să acționeze mai flexibil, să răspundă mai rapid nevoilor individuale ale clienților și să rearanjeze sau să reconfigureze componentele și modulele. Cu MTP, pur și simplu conectați și produceți fără a schimba structura de bază a sistemului dvs., reprogramarea proceselor sau instalarea driverelor.

Beneficii cheie

50% Reducerea timpului de introducere pe piață

Cu MTP, timpul de introducere pe piață în producția modulară poate fi redus cu până la 50%: modulele prefabricate sunt ușor integrate în sistemul de control al procesului și pot fi scalate fără efort, reducând timpul general de dezvoltare a produsului.

70% Reduceți efortul de inginerie

MTP reduce efortul de inginerie pentru construirea de instalații de proces cu până la 70%: utilizatorii pot rula independent o dovadă a conceptului, pot adapta sistemul la procesele lor și pot conecta module la diferite PLC-uri, HMI/SCADA sau DCS.

80% Creșteți flexibilitatea

Modularizarea vă mărește semnificativ flexibilitatea cu până la 80%: unitățile modulare pot fi reutilizate sau pur și simplu schimbate fără efort suplimentar de inginerie. În plus, cu MTP, nu sunteți legat de mașini de la anumiți producători.

MTP permite automatizarea deschisă, modulară a proceselor

Experimentați plug&produce la maxim cu producția modulară bazată pe NAMUR NE 148.

Notebook care afișează SIMATIC MTP Studio cu date de proiect TIA Portal, diagrame de proces și configurații ale modulului PEA pentru crearea și validarea fișierelor MTP.

OEM/Strat modul

Portalul TIA și Studioul SIMATIC MTP permite crearea și validarea vizuală a PEA-urilor pe baza proiectelor TIA Portal cu STEP 7 și WinCC Unified. Standardizați controlul procesului cu controlul (CFL) sau proces (PFL) Biblioteca de funcții.

Integrarea și orchestrarea mașinilor cu MTP

Integrator de sistem/Strat de orchestrare a proceselor

Orchestrați-vă procesele cu Integrator SIMATIC MTP pentru WinCC unificat pentru integrarea liniei și supravegherea SCADA sau utilizarea sistemelor de control al proceselor SIMATIC PCS neo pentru soluțiile DCS.

Prim-plan al unei fețe cu ochelari cu suprapunere a datelor despre plante

Software de inginerie pentru întregul ciclu de viață

La COMOS Soluția software integrează complet toate secvențele de proces de-a lungul întregului ciclu de viață. Aceasta înseamnă că utilizarea ingineriei modularizate poate reduce drastic suprasolicitarea și subingineria.

Uzină industrială cu suprapunere digitală și o persoană care analizează diagramele datelor de proces reflectate în ochelarii lor.

Aplicații și servicii digitale

Profitați de potențialul ascuns al datelor dvs. de inginerie, proces, diagnosticare și evenimente cu aplicațiile și serviciile noastre digitale pentru a asigura timpul de funcționare, a îmbunătăți procesele și a gestiona operațiunile.

512F4BBD-012A-4D12-92fb-B795bbd14086-UC-Standardizare-Soluție-Cluster-Ingineria mașinilor-Cadru-Large-1920x1080

Conectați și produceți cu MTP

Pachetele MTP cu imagini de proces integrate pot fi importate și orchestrate în supravegherea liniei sau în sisteme de control de proces de nivel superior, cum ar fi SIMATIC PCS neo și SIMATIC WinCC Unified. Explorați linkurile video din text.

extinderea instalației cu-inginerie modulară-1280x720

Extinderea rapidă a instalației modulare bazate pe MTP

Cu COMOS, TIA Portal și SIMIT, constructorul de module/instalații furnizează operatorului instalației un modul pre-testat, complet automatizat și executabil. Acest lucru asigură punerea în funcțiune mai rapidă și o pornire fără erori la locul clientului.

Descoperiți modul în care alții utilizează pachetul tip de module (MTP)

Siemens promovează producția modulară la Smart Automation Test Lab din Karlsruhe, împreună cu parteneri precum Merck KGaA și producătorul de mașini GEA. Scopul lor comun: transformarea MTP în standardul industrial pentru comunicarea platformelor de mașini.

Merck pune la încercare instalația modulară

Merck KGaA se bazează pe schimbări rapide ale loturilor pentru a răspunde condițiilor pieței și utilizează modularizarea pentru a-și moderniza în mod flexibil instalațiile, așa cum s-a dovedit într-un proiect pilot comun cu Siemens axat pe automatizarea modulară.

Răspunsul nostru la Industrie 4.0 este modularizarea.
Christian Schafer, Șef al echipei Automation Technology, Merck KGaA

GEA și Siemens: Expertiza proceselor este întotdeauna inclusă

GEA Group AG a implementat pachetul de tip modul (MTP) la sediul său din Oelde pentru a standardiza comunicarea între modulele de proces. Producția modulară implică module standardizate, preautomatizate, cu inteligență adecvată, permițând adăugarea sau rearanjarea ușoară. Demonstrăm modul în care Siemens permite integrarea standardizată a mașinilor în întreaga industrie, deblocând un nou potențial de eficiență și scalabilitate - susținut de Siemens Industrial Copilots pentru constructorii de mașini, precum și de MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin și soluții suplimentare pentru operatorii de instalații. Folosind GEA Separator ca exemplu, arătăm cum funcționează acest principiu de integrare în CPG și poate fi transferat fără probleme în alte industrii.

Clienții finali beneficiază atât de o flexibilitate sporită, cât și de o reducere substanțială a timpului și costurilor cheltuite pentru inginerie și punere în funcțiune sau pentru ajustarea producției sau proceselor.
Uwe Börner, Siemens Global Account Manager pentru GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Prima dată corect: standardele cresc eficiența, calitatea, flexibilitatea

Producătorul italian de produse farmaceutice, biotehnologie și științe ale vieții a trebuit să reducă timpul de introducere pe piață, să standardizeze ingineria și să asigure integrarea perfectă a patinelor modulare. Masco a implementat WinCC Unified cu MTP, TIA Portal și simulare digitală de gemeni prin SIMIT.

Rezultate cheie:

  • Timpul de introducere pe piață și specialiștii în inginerie au redus amândoi cu 20%.
  • 100% flexibilitate și compatibilitate între 8.000 de unități.
  • Integrare plug-and-produce în orice mediu SCADA sau DCS.
MTP simplifică integrarea cu sistemele de nivel superior, permițând reutilizarea lucrărilor la nivel PEA în POL. Acest lucru reduce costurile, economisește timp și reduce erorile - oferind MGA un avantaj puternic față de concurenții tradiționali.
Saverio Mottana, CEO al Masco Group Automation, Masco Group Automation