Skip to main content

Suport și soluții pentru Directiva NIS2

Securitatea cibernetică industrială este din ce în ce mai vitală pe măsură ce amenințările cresc și reglementările se înă Nu așteptați până este prea târziu — acționați acum pentru a vă proteja afacerea și pentru a asigura conformitatea cu viitoarea directivă NIS2.

Să acționăm împreună. Acum!

Începând cu 17 octombrie 2024, directiva obligatorie a UE privind securitatea cibernetică, NIS2, va fi pusă în aplicare și este de așteptat să intre în vigoare la acel moment sau în viitorul previzibil ulterior. Companiile din anumite industrii trebuie să ia măsuri adecvate de securitate cibernetică și să raporteze incidente grave. Aflați dacă sunteți afectat și cum vă putem sprijini!

The date “10 17 2024” appears in rounded green tiles, flanked by outward-pointing chevrons.

Descoperiți cum vă putem ajuta să respectați NIS2

În calitate de membru fondator al Carta Încrederii și cu ale noastre Echipa de răspuns în situații de urgență cibernetică, asigurăm în mod proactiv cea mai actualizată protecție pentru clienții noștri și fabricile noastre. Ne mândrim cu procesele noastre de dezvoltare și fabricație certificate, care ne permit să livrăm produse de înaltă calitate. Mai mult, angajamentul nostru se extinde dincolo de lansarea inițială, deoarece oferim cu sârguință patch-uri și actualizări pe o perioadă lungă de timp pentru a ne asigura că produsele clienților noștri rămân sigure și actualizate.

Pe lângă hardware-ul și software-ul necesar, serviciile noastre includ experți în servicii care combină expertiza în automatizare, digitalizare și securitate. Experții noștri au cunoștințe profunde atât pe verticală, cât și pe cele de tip brownfield și sunt acolo pentru a vă sprijini încă de la început, lucrând cu dvs. pentru a dezvolta o strategie, a o implementa și a optimiza protecția în mod continuu.

Icon of a central diamond with four arrows pointing outward.

Portofoliu larg

Defense in Depth oferă securitate multistrat cu protecție perimetrală și profundă conform IEC 62443, inclusiv toate componentele hardware, software și serviciile necesare pentru a proteja productivitatea și cunoștințele.

Icon of a curved arrow pointing upward‑right.

Cunoștințe profunde în domeniu

Cu 35 de ani de experiență în domeniul securității cibernetice și un număr mare de experți în securitate cibernetică din întreaga lume, ne asigurăm că organizația dvs. are soluția completă de care are nevoie pentru a îndeplini cerințele NIS2 și pentru a se proteja împotriva criminalității informatice.

Icon of two interlocking puzzle pieces.

Soluții dovedite

Aplicăm „adoptarea internă” prin împărtășirea informațiilor despre producție cu clienții. Prin integrarea acestei expertize și a securității cibernetice în produsele și serviciile noastre, oferim soluții cuprinzătoare și de înaltă valoare pentru nevoile dumneavoastră.

Informatii suplimentare

Select...

Contactați experții noștri

Fiecare companie este unică - la fel și soluțiile de care au nevoie. Experții noștri în securitate cibernetică vor fi bucuroși să vă evalueze statutul, să vă ajute să luați deciziile corecte și să vă asiste în implementarea măsurilor necesare. Contacteaza-ne acum!

Person standing in front of a large fingerprint icon.