Malcolm Waugh, director de afaceri al Frugalpac
Cine spune că o sticlă trebuie să fie făcută din sticlă?
Frugalpac, o companie de cleantech premiată King cu sediul în Suffolk, Marea Britanie, revoluționează industria ambalajelor cu sticle fabricate în principal din carton reciclat și produse aproape de liniile de umplere. Indiferent dacă este vorba despre vin, băuturi spirtoase sau uleiuri comestibile, aceste recipiente ușoare oferă avantaje clare de durabilitate față de sticlă: o evaluare independentă a ciclului de viață efectuată de Intertek în 2020 și actualizată în 2023 a comparat o sticlă de sticlă de 750 ml cu o sticlă Frugal de 750 ml. Conform metodologiei studiului, sticla Frugal a avut o amprentă de apă de cel puțin patru ori mai mică, cântărea cu 84% mai puțin (440 g față de 70 g) și a avut o amprentă de carbon de 92 g CO₂e comparativ cu 558 g CO₂e pentru sticla de sticlă - o reducere de 84%. Carcasa exterioară din hârtie și punga de calitate alimentară pe bază de polietilenă monomaterială pot fi separate și reciclate prin fluxurile locale de reciclare adecvate, acolo unde sunt disponibile.
Această soluție de ambalare cu conținut scăzut de carbon a prins - atât de mult încât Frugalpac a dezvoltat o nouă generație de mașini pentru a-și produce sticlele Frugal: Frugal Bottle Assembly Machine 2 sau FBAM 2. Crește producția anuală pe linie de la aproximativ 2,5 milioane la peste 14 milioane. În spatele acestui salt se află mai multe inovații - de la îmbunătățiri ale proiectării proceselor și mașinilor până la o arhitectură de automatizare complet integrată.





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)