Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Decarbonizare

O economie în mare parte fără CO₂ este o problemă cheie pentru viitor pentru noi toți, de la companii industriale la utilități municipale. Prețuri volatile ale energiei, creșterea prețurilor CO₂ și fluctuațiile surselor de energie: Peisajul energetic devine din ce în ce mai complex, iar funcționarea economică devine din ce în ce mai dificilă.

Decarbonizarea: cea mai eficientă măsură împotriva schimbărilor climatice

Companiile trebuie să devină neutre din punctul de vedere al emisiilor de CO2, rămânând în același timp de succes și competitive. O astfel de transformare durabilă poate avea succes numai pe baza unei planificări strategice și pe termen lung. O strategie de decarbonizare bine gândită, în care toate măsurile sunt coordonate între ele, ajută. Susținem decarbonizarea companiei dvs. cu soluții individuale care vă reduc emisiile de CO₂ și optimizează costurile cu energia.

Studiul de decarbonizare - primul pas către un viitor durabil

Oferim companiilor consumatoare de energie crearea unui studiu individual de decarbonizare care include următoarele servicii:

  • Colectarea datelor și întocmirea unui bilanț al emisiilor de CO₂;
  • Prezentarea și simularea soluțiilor posibile,
  • Plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor

De asemenea, suntem bucuroși să vă sprijinim în pregătirea cererii de finanțare. Studiul este finanțat de Finanțarea federală pentru eficiența energiei și a resurselor în economie, Modulul 5: Planuri de transformare de la Ministerul Federal pentru Afaceri Economice și Protecția Climei.

f926d917-9158-4b9d-bcad-e0e4a1fbe721 - Sustainable-industries-Indoor-Man-Laptop-RGB original

Patru pași către o companie neutră din punct de vedere al CO₂-ului

Decarbonizarea sistematică are loc într-un proces clar structurat în patru etape. Punctul de plecare este prima etapă, care se concentrează pe reducerea consumului de energie prin măsuri specifice de eficiență energetică. Această optimizare fundamentală creează baza pentru toți pașii următori.

A doua etapă se concentrează pe stabilirea unei aprovizionări locale cu energie utilizând energii regenerabile. Acest pas este crucial pentru transformarea la o aprovizionare durabilă cu energie.

A treia etapă este dedicată electrificării cuprinzătoare. Aceasta implică transformarea atât a proceselor, cât și a mobilității în funcționare electrică. Această conversie este un element esențial pe calea către neutralitatea climatică.

A patra și ultima etapă implică achiziționarea de energii primare regenerabile, completată de măsuri în domeniul comercializării certificatelor și al compensării. Această etapă finală servește la optimizarea și compensarea emisiilor rămase.

Nucleul acestei strategii de decarbonizare pe termen lung se bazează pe doi piloni principali: în primul rând, reducerea efectivă a emisiilor de CO₂ prin îmbunătățirea continuă a eficienței energetice și, în al doilea rând, extinderea și utilizarea consecventă a energiilor regenerabile.

Soluțiile noastre - Cum susținem decarbonizarea companiei dumneavoastră

„Cea mai bună oră de kilowatt este cea pe care nu o folosești” este motto-ul decarbonizării cu succes. Lucrăm cu dvs. pentru a vă reduce amprenta de carbon și pentru a minimiza costurile energetice ale companiei dumneavoastră. Inițial, accentul este pus pe reducerea consumului de energie prin măsuri de eficiență energetică. Apoi analizăm aprovizionarea locală cu energie regenerabilă, prin care energia electrică verde sau biometanul ca sursă de energie regenerabilă ajută la neutralizarea cerințelor energetice din punctul de vedere al CO₂-ului. Electrificarea proceselor, căldurii și mobilității, care se bazează adesea încă pe combustibili fosili, oferă un potențial mare. Emisiile care nu pot fi evitate pot fi compensate în etapa finală cu proiecte de protecție a climei sau comercializarea certificatelor. Procesul general este susținut de flexibilizarea sistemelor dvs. tehnice pentru a implementa decarbonizarea economic.

Solicitați o ofertă pentru studiul dvs. de decarbonizare

Vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Această ofertă se adresează companiilor mari consumatoare de energie cu un consum de energie mai mare de 10 GWh pe an (electrică/căldură)