Terumo, un producător japonez de echipamente medicale, a dorit să-și reînnoiască depozitul din Leuven după ce a fost în funcțiune de un sfert de secol. Provocarea: construirea unui depozit nou, complet automatizat și complet continuu, bazat pe cea mai bună tehnologie posibilă pentru aplicații dinamice ridicate - și totul fără întreruperea aprovizionării cu producție. Partenerul industrial Actemium a preluat mănușa și, cu o soluție hardware și software 100% Siemens, a creat un proiect exemplar — și în ceea ce privește sustenabilitatea.
Așteptări mari
Pentru a ține pasul cu producția în creștere, Terumo Belgia a decis să construiască un depozit nou în 2024. Capacitatea de 5.000 de paleți devenise prea limitată, iar timpii de livrare erau suboptimi. Mai mult, depozitul era deja în funcțiune de 35 de ani; timpul pentru o renovare atunci.
Când Actemium s-a așezat pentru prima dată cu Terumo în septembrie 2024, problema la îndemână a constat din trei elemente:
- o extindere a capacității de stocare (+70%) în același spațiu;
- fără întreruperea operațiunilor;
- în modul cel mai durabil, eficient și fiabil.
Pentru a ilustra aceasta din urmă, Actemium trebuia să se asigure că noile macarale din depozitul în funcțiune continuă erau Disponibil cel puțin 98% a vremii. Sau chiar că un camion ar putea fi descărcat în 30 de minute și reîncărcat în 45 de minute. Terumo a lăsat aproape în întregime lui Actemium să decidă ce hardware și software să folosească pentru a face toate acestea. Prin urmare, încrederea a fost acolo chiar de la început, susținută de colaborări de succes în alte domenii.

Abordarea pe etape dă roade
„De când ni s-a dat carte albă pentru alegerile noastre în ceea ce privește tehnologia, am decis rapid Siemens”, spune Wim Serruys, inginer de automatizare a proiectelor la Actemium. „Pe de o parte, deoarece depozitul anterior rula pe PLC-uri SIMATIC S5 de la Siemens, am reușit pentru a conecta fără probleme sistemele vechi și noi. Acest lucru este important pentru trimiterea fără probleme a paleților din depozitul vechi la noul depozit în timpul tranziției, de exemplu. Ele rămân un singur întreg. Pe de altă parte, în calitate de partener al Siemens de zeci de ani, știm că lucrăm la cele mai recente standarde folosindu-le soluţii. Această garanție a calității a câștigat imediat Terumo.”
Lucrările la fața locului au început în mai 2025, iar prima fază a fost finalizată până la sfârșitul anului. Wim Serruys: „Acum intrăm în a doua și ultima fază, în care vor urma încă două macarale de stivuire. O diferență cheie în comparație cu prima fază este că vom conduce Teste de acceptare din fabrică folosind un digital twin. Acest lucru ne permite să parcurgem rapid mai multe cazuri de testare într-un mediu virtual, dar realist. Această vizualizare aduce imediat viață întregului proiect la Terumo.”
Despre Terumo et Actemium
Terumo, o companie japoneză de tehnologie medicală care operează în peste 160 de țări, dezvoltă soluții fiabile și inovatoare care sprijină profesioniștii din domeniul sănătății și îmbunătățesc viața pacienților.
Actemium Belgia consiliază, proiectează, implementează și sprijină procesele industriale. De asemenea, oferă servicii și training.