Skip to main content

Viitorul automatizării

Fie că este vorba de fabrici, clădiri, fabrici de proces sau sisteme de transport, tehnologia de automatizare a fost întotdeauna motorul cheie al productivității. Iar viitorul automatizării oferă mult mai mult: obiectivul poate fi numit „automatizarea automatizării”.

De la producția de masă la fabrici flexibile

Luați ca exemplu domeniul producției: Era în care trebuia să alegem între produse ieftine, standardizate, produse în serie și produse personalizate, foarte scumpe, aproape s-a încheiat. Mașinile de producție sunt foarte bune la îndeplinirea acelorași sarcini repetitive la o viteză mare, dar chiar și astăzi este încă consumator de timp pentru experții în automatizare pentru a le reconfigura.

Digitalizarea și tehnologiile emergente conexe - cum ar fi inteligența artificială, Internetul industrial al obiectelor (IIoT), gemenii digitali, edge și cloud - au adus o schimbare profundă și vor permite crearea unei noi clase de soluții de automatizare mai flexibile și mai ușor de utilizat, cu un efort tehnic semnificativ redus.

Suntem pe cale să automatizăm automatizarea

  • Sistemele compatibile cu AI sunt conștiente de mediul lor. Sunt capabili să găsească soluții în mod autonom, fără a avea nevoie de un expert care să le preconfigureze.
  • Utilizarea unităților modularizate deschise, prefabricate (și pre-proiectate) cu automatizare integrată și autonomă (cum ar fi celulele de fabricație și modelele de proces) facilitează un sistem „plug-and-operate” și punerea în funcțiune rapidă și flexibilă.
  • Realitatea augmentată și asistenții inteligenți ai operatorilor creează noi posibilități de punere în funcțiune virtuală și sprijină colectarea datelor instalației în timp real pentru a furniza informații exact acolo unde este nevoie.
  • În procesele de fabricație, aplicarea tehnologiilor AI în controlul calității poate ajuta la identificarea tiparelor de eroare chiar și în timpul funcționării, ceea ce economisește bani.
  • Tehnologiile de fuziune a senzorilor permit vehiculelor feroviare și rutiere autonome să navigheze în siguranță și eficient.
  • Sistemele de automatizare a clădirilor pot fi instalate și puse în funcțiune fără cunoștințe aprofundate de automatizare și programare.
Persoană îmbrăcată într-o cămașă neagră, stând în fața unui perete alb cu margine neagră, ținând un obiect întunecat.

Tehnologii de bază Siemens

Siemens se străduiește să fie un lider tehnologic în domeniile tehnologiei și inovației care sunt de o importanță primordială pentru companie. Aceste tehnologii de bază sunt cruciale pentru succesul pe termen lung al Siemens și al clienților săi. Experții departamentului global de cercetare tehnologică și diversele companii lucrează împreună aici, consolidând activitățile de cercetare și dezvoltare ale companiei.