Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Tehnologii de bază ale companiei

Calculatoare și Comunicare

Cercetarea noastră acoperă infrastructura software și de comunicații pentru produsele Siemens, de la teren la cloud. Acesta include sisteme de operare, runtime, middleware, rețea, gestionarea aplicațiilor, procesarea datelor și tehnologii de calcul emergente.

Ce se întâmplă dacă am putea conecta perfect activele reale și digitale de pe teren la cloud?

Cheia constă în platformele industriale avansate de margine și arhitecturile de comunicare unificate. Prin conectarea mașinilor fizice direct la ecosistemele digitale și software, aceste sisteme permit schimbul instantaneu de date, implementarea rapidă a actualizărilor de software și control automat precis în întregul atelier modern.

Ceea ce contează sunt platformele industriale de margine și arhitecturile de comunicare care conectează perfect activele fizice cu mediile digitale.

Imagine divizată care arată un procesor cu microcip strălucitor și doi ingineri care conectează cabluri la dispozitivele hardware.
Unitate de producție automatizată cu roboți mobili autonomi conectați prin grafică de rețea cu lumină cyan și un logo 5G.

Tehnologiile de calcul și comunicații acoperă comunicațiile industriale, wireless deterministe, standardele de telecomunicații și rețelele bazate pe intenții în 5G/6G, non-terestru, WiFi, cablu și TSN. Acestea includ conectivitatea dispozitivului, integrarea zero-touch și interoperabilitatea field-to-cloud prin middleware precum OPC UA, DDS și MQTT.

Acest domeniu cuprinde stive de software pentru virtualizare, orchestrarea containerelor, gestionarea marginilor și sistemele de operare de grad OT, asigurând determinism și siguranță în timp real. În plus, abordează observabilitatea platformei, mecanismele de reziliență, activarea AI în țesăturile de calcul și paradigmele de calcul emergente, cum ar fi calculul cuantic.

Aceasta Tehnologia de bază a companiei cuprinde aplicații și sisteme care acoperă stive de software și standardizare pentru calcul de uz general, specific aplicațiilor și în timp real pe dispozitive de teren și de margine. Acestea permit automatizarea și controlul definite de software între configurările cu un singur nod până la întreaga instalație, gestionând criticitatea mixtă, execuția în timp real și orchestrarea rezistentă.

Computing & Communication cuprinde continuumul field-edge-cloud cu standarde deschise, sisteme de operare industriale, integrare a dispozitivelor și schimb de date interoperabil. În plus, include observabilitatea ciclului de viață, procesarea datelor de margine și suport operațional în infrastructurile industriale.

Pictogramă pentru calcul și comunicare
Publicații

Explorați lucrările noastre recomandate


Centre de date care fabrică oțel: regândirea rețelelor industriale în era IT

Publicat în: HotNets '25: Lucrările celui de-al 24-lea atelier ACM despre subiecte fierbinți în rețele, paginile 85 - 95
Nikolaos Mitsakis, Marco Reisacher, Matthias Eichholz, Yannic Breiting, Harald Albrecht, Andreas Blenk, Oliver Hohlfeld

Rețelele industriale trec printr-o trecere de la medii OT statice la rețele deschise care integrează IT și OT. Această tranziție aplică principiile operaționale IT la OT, cum ar fi virtualizarea controlerelor logice programabile și utilizarea AI pentru a spori eficiența. Cu toate acestea, această lucrare arată că convergența IT/OT rămâne un domeniu de cercetare subexplorat, lipsind oportunități cheie pentru viitoarele sisteme de rețea. Evidențiem trei provocări principale: constrângerile de timp, disponibilitatea serviciilor și schimbarea dinamicii traficului. Pentru fiecare, prezentăm un caz de utilizare care detaliază constatările preliminare și definește noi căi de cercetare pentru SIGCOMM.
Vizualizare pe pagina editorului


LLM-uri pe margine: Caracteristicile traficului de rețea ale inferenței distribuite sub lupă

Trimis la: NAIC '25: Lucrările celui de-al doilea atelier de lucru privind rețelele pentru calculul AI, paginile 108 - 114
Philippe Buschmann, Arne Broering, Georg Carle, Andreas Blenk

Modelele lingvistice mari (LLM) se extind de la implementări în cloud la medii de calcul edge, inclusiv dispozitive ale clienților finali și setări industriale. Cu toate acestea, implementarea LLM-urilor la margine prezintă provocări unice din cauza infrastructurii rețelei și a limitărilor de resurse. Deși cadrele LLM distribuite au apărut pentru a optimiza implementările edge, acestea sunt încă în stadiile incipiente de dezvoltare și nu au fost supuse unor teste cuprinzătoare în lumea reală. Această lucrare evaluează performanța cadrelor LLM distribuite în mediile de margine, dezvăluind scăderi neașteptate ale performanței atunci când adăugați noduri de calcul și descoperiți modele complexe de trafic de rețea.
Vizualizare pe pagina editorului


Sisteme cibernetico-fizice interoperabile multi-agent prin Web of Things

Publicat în: Conferința Internațională de Inginerie Web 2025
Roman Binkert, Fady Salama, Ege Korkan, Sebastián Käbisch, Sebastian Steinhorst

Creșterea sistemelor IoT a introdus sistemele multi-agent (MAS) ca mijloc de gestionare a complexității crescânde prin agenți autonomi, autoorganizatori. Cu toate acestea, cadrele MAS existente suferă de fragmentare, interoperabilitate limitată a agenților și integrarea complexă a sistemelor cibernetice fizice (CPS). Pentru a aborda aceste probleme, introducem Webul lucrurilor multi-agent (WoMAT), care încorporează standardul W3C Web of Things (WoT) direct în comunicarea agenților. Prin maparea accesibilităților de interacțiune WoT la performativele AgentSpeak, WoMAT permite interacțiunea perfectă, independentă de protocol și interoperabilitate semantică folosind descrieri de lucruri îmbogățite cu ontologie. Implementat cu cadrul JaCoMo, WoMAT stabilește MASs ca o soluție viabilă de margine.
Vizualizare pe pagina editorului


Un sondaj privind calculul prin satelit: conectarea punctelor dintre rețele și aplicații

Publicat în: 2025 Sondaje și tutoriale de comunicații IEEE (Volum: 28)
Carlos Guimarães, Alessio Netti, Markus Sauer, Florian Zeiger, Hans-Peter Huth, Elizaveta Boriskova

Progresele rapide în tehnologia satelitului, determinate de mega-constelațiile orbitei terestre joase (LEO) și legăturile inter-satelit, au reaprins interesul pentru calculul prin satelit ca mijloc de furnizare a serviciilor de calcul de margine la nivel mondial. În ciuda cercetărilor în creștere în acest domeniu, domeniul rămâne fragmentat și nestandardizat, iar rolul său în sistemele dincolo de 5G/6G este neclar. Acest sondaj abordează aceste lacune prin evaluarea factorilor de rețea și de calcul care afectează calculul prin satelit, precum și aplicațiile sale cheie. Lucrarea prezintă o taxonomie bazată pe cerințele aplicației și alegerile de proiectare, oferind o perspectivă industrială și subliniind provocări deschise pentru a ghida cercetările viitoare.
Vizualizare pe pagina editorului


Generator SBOM open-source pentru distribuții bazate pe Debian

Publicat în: 2026
F. Mößbauer, C.Steiger, T. Larisch, M.Adler, G. Hillier

debsbom generează liste de materiale software (SBOM) pentru distribuții bazate pe Debian în formate SPDX și CyclonedX. SBOM-urile listează atât pachetele binare instalate, cât și pachetele sursă Debian. Acest lucru este crucial pentru urmărirea securității, deoarece CVE-urile Debian sunt atribuite mai degrabă pachetelor sursă decât componentelor binare. În plus, debsbom creează un grafic complet de dependență al sistemului analizat. Acest lucru permite utilizatorilor să identifice componentele critice de distribuție și să determine ce dependențe de pachete au introdus vulnerabilități specifice.
Vizualizare pe pagina editorului