Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Túnel digital: construa mais rápido. Opere com mais segurança.

Pronto antes de ser construído: aproveite a digitalização para seus projetos de túneis. A digitalização permite que você abra seus túneis mais rapidamente e os opere com mais segurança. Em colaboração com a Siemens, aproveite os benefícios do túnel digital — do design e engenharia ao comissionamento e operação.

Por que túnel digital?

Seja um túnel rodoviário ou ferroviário, uma nova construção ou renovação de um sistema de túneis existente: cada projeto de túnel é um desafio técnico e de planejamento que exige o cumprimento de um cronograma e orçamento apertados. Em vista das muitas interfaces e disciplinas que precisam ser coordenadas e do aumento constante do tráfego, isso é quase impossível sem a ajuda de soluções digitais.

O túnel digital oferece benefícios reais

A digitalização otimiza todo o ciclo de vida do túnel. Os ganhos em eficiência e tempo obtidos por meio da virtualização são recompensados nas etapas de projeto, engenharia e comissionamento. Os benefícios em termos de segurança e disponibilidade vêm à tona na operação real.

Advertência branca

Redução de erros

Os projetos de túneis estão se tornando cada vez mais complexos. Isso pode rapidamente ter um impacto na taxa de erro. As soluções digitais ajudam a evitar erros com dados transparentes, simulações e primeiros testes virtuais.

Branco que economiza tempo

Economia de tempo

Os túneis não são planejados, construídos ou modernizados da noite para o dia — e cada atraso leva rapidamente a mais atrasos. Com o gêmeo digital, você pode economizar tempo em todas as fases do projeto: por exemplo, identificando riscos em um estágio inicial.

Economia de custos branca

Eficiência de custos

O custo de um projeto de túnel é enorme. O potencial do túnel digital é substancial: o Grupo de Tarefas BIM da UE presume que a digitalização pode economizar 13 a 21% em custos de planejamento e construção e 10 a 17% em custos operacionais.

Otimize seu túnel com digitalização

Desenho de linha cor de gasolina de um túnel rodoviário de duas pistas com infraestrutura aérea e dois veículos em um fundo escuro.

Vantagens para designers

  • O gêmeo digital auxilia planejadores e operadores no projeto conjunto do túnel.
  • Textos padronizados de especificações de licitações minimizam o esforço e facilitam as comparações de ofertas.
  • As interfaces abertas permitem uma conexão simples dos conceitos de planejamento digital à automação.

Baixe as especificações do concurso de forma rápida e fácil

Vantagens para integradores de sistemas

  • Graças ao TIA Portal, todas as tarefas de engenharia no projeto do túnel podem ser padronizadas, reduzindo assim as interfaces e permitindo uma execução mais rápida do projeto.
  • A simulação e o comissionamento virtual economizam tempo e dinheiro durante o comissionamento real.
Desenho de linha cor de gasolina de um túnel rodoviário de duas pistas com infraestrutura aérea mostrando ventilação e iluminação.
Desenho de linha cor de gasolina de um túnel rodoviário de duas pistas com infraestrutura aérea mostrando ventilação e iluminação

Vantagens para os operadores

  • O gêmeo digital permite a modernização e a otimização contínuas do túnel sem comprometer sua operação contínua.
  • Um conceito abrangente de defesa em profundidade protege de forma abrangente o túnel contra ataques cibernéticos internos e externos.
  • O monitoramento eficiente do túnel — que pode ser realizado em qualquer lugar — garante transparência e notificação antecipada de possíveis falhas, a fim de garantir uma operação tranquila do túnel.

Descubra como outras pessoas se beneficiam do túnel digital

Quatro técnicos com equipamento de segurança amarelo em frente à entrada do túnel Beveren.

Equans & Besis United

Túnel Beveren: preparado para o futuro em tempo recorde graças ao gêmeo digital

O túnel Beveren, de 40 anos, uma artéria vital para o porto de Antuérpia com 15 milhões de veículos por ano, precisava de uma reforma completa em termos de segurança e sustentabilidade. Graças a um gêmeo digital, ele se transformou no túnel mais moderno da Bélgica em menos de dois anos. A tecnologia Siemens agora controla de forma inteligente e automática todos os seus sistemas.