Um processo contínuo de gerenciamento de riscos é a base para uma máquina ou instalação segura. Esse processo tem uma estrutura clara:
- Identifique e analise os riscos potenciais
- Definir e implementar medidas de mitigação apropriadas
- Verifique a eficácia dessas medidas por meio de uma auditoria de segurança
Um componente chave dessas medidas é o conceito de defesa em profundidade. Essa abordagem de segurança em várias camadas combina vários níveis de proteção coordenados para fornecer proteção abrangente contra ataques cibernéticos. Para suportar as arquiteturas seguras das máquinas e instalações atuais e da próxima geração, os drives SINAMICS incluem funções de segurança integradas certificado até Security Level Capability 2 (SL‑C 2), de acordo com a IEC 62443‑4‑2.