Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

SINAMICS Drive Software

Pronto para liberar o poder das transições de acionamento perfeitas e otimizar a eficiência operacional? Quer ajustar facilmente as funções do inversor para atender aos requisitos do setor em constante mudança?

Descubra como o SINAMICS Drive Software pode transformar isso em realidade.

Por que escolher o SINAMICS Drive Software?

O SINAMICS Drive Software é seu pacote de software tudo-em-um para aproveitar ao máximo suas unidades. Ele oferece funcionalidades abrangentes, pode ser expandido facilmente de acordo com suas necessidades e aplicações e permite otimizar a eficiência de seus drives. As funções integradas de proteção e segurança oferecem proteção para seu equipamento e sua equipe operacional. Baixe nosso catálogo para se aprofundar no SINAMICS Drive Software ou solicite diretamente um teste gratuito para experimentar os benefícios por si mesmo.

Software SINAMICS Drive - Funções certas para cada aplicação

Principais benefícios

Uma ilustração mostrando as funcionalidades do SINAMICS Drive Software representadas por ícones.

Desfrute de uma funcionalidade abrangente

O software tem tudo o que você precisa: controle preciso e dinâmico do motor, proteção contra sobrecarga para o conversor de frequência, tarefas de posicionamento, funções lógicas e tecnológicas, segurança integrada e funções específicas do setor.

Uma ilustração mostrando uma mão selecionando novas funcionalidades em uma tela sensível ao toque.

Expanda facilmente

As opções adicionais do SINAMICS Drive Software permitem funções especiais de expansão ou valor agregado. Por exemplo, a opção SINAMICS Safety Integrated Extended fornece funções de segurança adicionais em comparação com a versão básica.

Uma ilustração mostrando o teste gratuito e a compra de opções adicionais

Beneficie-se da alta flexibilidade

Opções adicionais do SINAMICS Drive Software podem ser facilmente solicitadas junto com o conversor de frequência SINAMICS ou adicionadas posteriormente à medida que os requisitos do seu aplicativo evoluem. Uma licença de teste gratuita também está disponível antes da compra.

Funcionalidades em destaque

Experiência do usuário

Orientação eficiente e intuitiva ao usuário durante todo o ciclo de vida, desde a seleção até o comissionamento e a operação até o diagnóstico. Ferramentas de engenharia claras com assistentes de comissionamento integrados e uma estrutura de parâmetros consistente facilitam o comissionamento rápido e confiável. Funções abrangentes de diagnóstico por meio de ferramentas de software e painel oferecem suporte à solução de problemas rápida e direcionada durante casos de serviço

Ícone de experiência do usuário no formato 16:9

Proteção e segurança integradas

As funções de segurança integradas não requerem hardware adicional, e o software permite a validação de configurações de segurança e conceitos de segurança personalizados via PROFIsafe. As funções de segurança ajudam a proteger suas máquinas contra ameaças cibernéticas.

Ícone Security Integrated Functions no formato 16:9

Uso otimizado de energia

O controle inteligente de energia é essencial para a produtividade da fábrica. Os inversores SINAMICS fornecem recursos integrados, como adaptação dinâmica de carga e modo ECO, para oferecer suporte ao uso otimizado de energia em seu maquinário.

Ícone de eficiência energética no formato 16:9

Controle do motor

Os conversores SINAMICS usam controle de circuito fechado para otimizar o movimento do motor e as cargas acionadas, utilizando o controle V/f para aplicações com desempenho dinâmico moderado e necessidades de precisão.

Ícone de funções de controle do motor no formato 16:9

Tecnologia e funções verticais específicas

Expanda os aplicativos de seus drives com funções tecnológicas, incluindo posicionamento, controle de processo, programação lógica e tarefas de alto desempenho. Também fornecemos soluções flexíveis de hardware e software para necessidades específicas do setor.

Ícone de funções tecnológicas no formato 16:9

Conectividade

A SINAMICS oferece amplas opções de comunicação para troca perfeita de dados entre drives e com sistemas de automação de alto nível, garantindo conectividade consistente.

Ícone de funções de conectividade no formato 16:9

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Vídeos de Cybersecurity

Vídeo | Cybersecurity com SINAMICS: Introdução

Vídeo | Cybersecurity com SINAMICS: gerenciamento de usuários e controle de acesso

Vídeo | Cybersecurity com SINAMICS: usuário personalizado

Vídeo | Cybersecurity com SINAMICS: nome de usuário e senha perdidos

Vídeos de conectividade

Vídeo | O que define a aptidão digital na integração de linha atualmente?

Vídeo | Por que realmente PROFINET?

Vídeo | Por que o PROFINET é tão popular?

Vídeo | Execução com PROFINET