Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC WinCC Unified PC?

O SIMATIC WinCC Unified PC oferece escalabilidade, conectividade e arquivamento poderoso virtualmente ilimitados, complementados por várias opções, bem como interfaces abertas e padronizadas para avaliação flexível de dados e integração de TI. É uma oferta de sistema HMI e SCADA consistente, segura e confiável

  • uma ilimitado número de pontos de dados,
  • Baseado em SQL arquivamento de dados,
  • uma sistema redundante para maior disponibilidade e
  • clientes ilimitados para acesso remoto.

Principais benefícios

Disponibilidade

O SIMATIC WinCC Unified PC oferece um nível excepcionalmente alto de disponibilidade pronto para uso. A opção WinCC Unified Redundancy aumenta ainda mais a disponibilidade por meio de estações de PC unificadas redundantes para operabilidade ininterrupta.

Flexibilidade

Acesse as interfaces do Openness Runtime usando scripts java e aplicativos próprios ou estenda a funcionalidade padrão por meio de controles web personalizados que são perfeitamente integrados ao tempo de execução SIMATIC WinCC Unified PC.

Integração

O WinCC Unified PC oferece troca segura de dados entre a fábrica e o mundo da TI via OPC UA ou GraphQL. A conectividade com corretores MQTT (publicação/assinatura) permite a troca de dados em tempo real junto com arquiteturas de namespace unificado (UNS).

Recursos em destaque

Contêiner de cartão portátil unificado WINCC com controle de linha de montagem

Acesso ilimitado à web

Clientes web livres de manutenção permitem acesso remoto direto por meio de um navegador da web. Os protocolos de comunicação são criptografados e, junto com os certificados, garantem a máxima segurança contra acesso não autorizado. A usabilidade uniforme em todas as plataformas e serviços ajuda a garantir a eficiência operacional ideal para todos os usuários e funções em sua organização.

Clientes unificados WinCC >

Arquivamento escalável e de longo prazo

O WinCC Unified PC oferece rastreabilidade com funcionalidade de registro integrada e excepcional facilidade de uso. Dependendo dos requisitos e da aplicação, as informações individuais ou todas as informações relevantes do processo de longo prazo podem ser arquivadas, também para fins de conformidade com as boas práticas de fabricação. Os métodos integrados de compressão sem perdas garantem o máximo desempenho usando requisitos mínimos de memória.

Registro unificado WinCC >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Certificado SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual

Gerenciamento automatizado de recursos de energia, gás e mídia

O SIMATIC WinCC Unified ResCon é um sistema integrado de gerenciamento de carga para recursos como eletricidade, gás ou mídia. A solução monitora os limites contratuais de energia, calcula tendências e controla automaticamente consumidores, geradores e sistemas de armazenamento para evitar picos de carga. O ResCon permite monitoramento, análise e geração de relatórios de eficiência, o que permite transparência e redução de custos.

Sistema de gerenciamento de dados de energia certificado pela TÜV — para relatórios ISO 50001
Baixe o certificado >

Colaboração em configurações distribuídas

A opção de colaboração permite que os usuários vinculem eficientemente os painéis HMI Unified Comfort e as estações unificadas WinCC baseadas em PC no Portal TIA para colaboração de telas, alarmes e indicadores-chave de desempenho (KPIs). A colaboração ajuda a identificar o potencial de otimização configurando KPIs e operandos de estações vinculadas em tempo de execução e avaliando mensagens de estações unificadas WinCC no controle de mensagens em tempo de execução.

Colaboração unificada WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
ESCADÃO

Arquivamento de dados de longo prazo

O complemento SIMATIC WinCC Unified Data Hub fornece aos usuários uma solução totalmente integrada para armazenamento central e de longo prazo de dados do chão de fábrica, oferecendo uma poderosa opção de banco de dados para arquivar grandes volumes de dados por períodos muito longos. Os usuários podem definir quais dados devem ser registrados e por quanto tempo devem ser armazenados, além de exportar e compartilhar dados para análise e geração de relatórios.

Servidor de hub de dados SIMATIC WinCC Unified PC >

Encontre mais informações (PDF) >

Notícias sobre SIMATIC WinCC Unified

Mantenha-se atualizado e receba as últimas notícias e ofertas especiais do SIMATIC WinCC Unified, como pacotes iniciais atraentes.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Descubra como outras pessoas usam o WinCC Unified PC

Select...

Conectando o gerenciamento de produção e os sistemas MES

A Teletronic substituiu as HMIs de máquinas isoladas por uma plataforma SCADA centralizada, permitindo uma integração perfeita do MES, gerenciamento de produção simplificado, insights de desempenho em tempo real e maior eficiência do operador.

A tela SCADA mostra o desempenho da Teletronic S.r.l.

Perguntas frequentes

Um diagrama mostrando uma fábrica com um escudo de segurança cibernética sobre ela, indicando operações industriais seguras.

Cybersecurity para a indústria

Informações de segurança

Para proteger plantas, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar — e manter continuamente — um conceito holístico de segurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens formam apenas um elemento desse conceito. Para obter mais informações sobre segurança industrial, visite.