Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC WinCC Unified Engineering?

O SIMATIC WinCC Unified Engineering é seu software de engenharia eficiente para criar visualizações para qualquer aplicação, desde uma máquina individual até a planta inteira. Se você deseja projetar um aplicativo HMI ou SCADA baseado em painel, borda ou PC, o SIMATIC WinCC Unified Engineering fornece a estrutura do Portal TIA que permite uma solução consistente, eficiente e intuitiva para todas as tarefas de automação, incluindo visualização de máquinas, linhas e instalações, incluindo recursos abrangentes para simulação e teste. Bibliotecas e modelos dedicados ajudam você a simplificar a engenharia e fornecer uma usabilidade ideal.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Principais benefícios

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-Sistema unificado WINCC a qualquer momento 640x360

Beneficie-se de uma interface de usuário moderna e eficiência de engenharia

As tecnologias modernas da web oferecem usabilidade e adaptabilidade excepcionais para uma interface de usuário preparada para o futuro. A engenharia eficiente ajuda você a criar uma solução HMI ou SCADA que oferece ótima usabilidade com o mínimo esforço.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-Sistema unificado WINCC - Conjunto de controles de recursos - 640x360

Gerencie a complexidade por meio da padronização

Crie uma solução de IHM padronizada usando bibliotecas e modelos comprovados que economizam tempo de engenharia, reduzem o risco de erros, reduzem os custos de manutenção, aumentam a eficiência operacional e reduzem os tempos de treinamento.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC - Sistema Unificado - Característica - Engenharia Automática - 640x360

Aproveite a abertura e a conectividade ideais

Automatize as tarefas de engenharia com o TIA Portal Openness e crie automaticamente sua visualização a partir de blocos de programas e modelos de geração para vários dispositivos HMI e PLCs no TIA Portal com o SivArc.

Recursos em destaque

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Escalabilidade e compatibilidade perfeitas

O SIMATIC WinCC Unified Engineering suporta todos os aplicativos, desde configurações baseadas em painel até soluções SCADA estendidas e todos os tipos e tamanhos de dispositivos SIMATIC HMI; também é compatível com versões anteriores para garantir a segurança do investimento.

Teste e simulação integrados

Todos os elementos, opções e interações do seu projeto de HMI podem ser testados no ambiente de simulação integrado para facilitar a otimização e a solução de problemas sem a necessidade de conectar o hardware. Todos os componentes necessários (HMI, PLCs, etc.) podem ser simulados no Portal TIA.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Suporte de design integrado

Crie designs de HMI modernos e intuitivos em minutos com o SIMATIC HMI Template Suite gratuito. O SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer permite que você crie estilos personalizados, mesmo por meio de coworking com designers de UX. Crie, exporte, importe e mantenha centralmente estilos definidos pelo usuário com base na biblioteca HMI.

Extensibilidade sob demanda

O WinCC Unified JS Connector permite o uso do ambiente de desenvolvimento do Visual Studio Code para seus JavaScripts globais. Beneficie-se do suporte total para o modelo de tempo de execução WinCC Unified JavaScript e trechos de código de engenharia. Você também pode adicionar seus próprios controles à sua solução de visualização SIMATIC WinCC Unified com controles web personalizados.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Estabeleça configurações distribuídas

Com o WinCC Unified Collaboration, você pode inserir imagens e alarmes dos painéis HMI ou das estações unificadas WinCC baseadas em PC no Portal TIA diretamente na visualização, permitindo integração perfeita e usabilidade uniforme (por exemplo, para visualização de linha). Você também pode acessar imagens ou dados do WinCC Unified do WinCC V8.

Descubra como outras pessoas usam o WinCC Unified Engineering

Perguntas frequentes

Explore recursos adicionais e produtos relacionados

Downloads

Catálogo | Sistemas HMI/Computação industrial

Baixar | WinCC Unified: manual, instalação e atualizações

Livro branco | Design de HMI industrial: melhorando a experiência do usuário com o Corporate Designer

Suporte

Informações | Últimas notícias e teste gratuito

Documentação TIA | WinCC Unified

Portal do site | Pacote de tipo de módulo SIMATIC (MTP) - Visão geral

Portal do site | SIMATIC WinCC Unified - Visão geral

Mídia e publicação

Blog | Você está perdendo os benefícios da visualização de próxima geração?

Blog | O design faz a diferença

Blog | 4 razões pelas quais você deve modernizar seu sistema de visualização

Vídeo | Gerencie a complexidade por meio da padronização

Um diagrama mostrando uma fábrica com um escudo de segurança cibernética sobre ela, indicando operações industriais seguras.

Cybersecurity para a indústria

Informações de segurança

Para proteger plantas, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar — e manter continuamente — um conceito holístico de segurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens formam apenas um elemento desse conceito. Para obter mais informações sobre segurança industrial, visite.